Recherche et informations

Pompes à garniture double

Une garniture double, ou garniture dos à dos, décrit deux garnitures mécaniques montées dos à dos pour fournir un plus haut niveau de sécurité et de fiabilité. Le terme est couramment utilisé dans la conception de la garniture pour décrire un montage avec deux garnitures mécaniques montées dos à dos pour des applications où aucune fuite du liquide pompé dans l'atmosphère ne peut être tolérée.

Entre les deux garnitures se trouve un liquide barrière sous pression. La pression du liquide barrière est supérieure à la pression de la pompe. Cela signifie que toute fuite passe du liquide barrière au liquide pompé. La pression du liquide barrière doit être au minimum de 2 bar ou 10 % supérieure à la pression de la pompe. Comme le liquide barrière propre a une pression plus élevée, il sert aussi de lubrifiant pour toutes les faces d'étanchéité.

Grundfos fournit des pompes multicellulaires CR et des pompes monocellulaires NKG à aspiration axiale équipées de garnitures mécaniques dos à dos, les rendant particulièrement adaptées aux produits visqueux et/ou abrasifs, par exemple dans les process industriels. La disposition de la garniture empêche le produit pompé de pénétrer dans l'espace de la garniture et évite ainsi une usure excessive.

Produits associés

Trouvez des produits Grundfos en rapport avec ce sujet.

Applications associées

Trouvez les applications associées.