Recherche et informations

BACnet

BACnet est un protocole de communication de données pour l'automatisation du bâtiment et les réseaux de commande. Il s'agit d'une technologie standardisée pour l'automatisation des bâtiments prenant en charge une variété de normes de réseau physiques spécifiques, ce qui en fait une solution idéale pour tous les niveaux d'automatisation. BACnet est une norme internationale pour les systèmes de gestion technique du bâtiment (GTB) dans le monde entier.

Technologie ouverte

BACnet signifie que tout fabricant peut utiliser le protocole pour transférer les données des dispositifs connectés tels que les pompes, vannes, chaudières, refroidisseurs, ventilateurs, capteurs, etc. Conçu spécifiquement pour l'automatisation des bâtiments, BACnet a un avantage sur de nombreux autres bus de terrain disponibles. Très évolutif, il convient à la fois aux petits et grands systèmes/réseaux.

Services

Un opérateur/gestionnaire de bâtiment peut commander à distance les dispositifs connectés, y compris le contrôle du démarrage et de l'arrêt, le changement du mode de fonctionnement et les réglages. Mais un dispositif BACnet offre également une variété de services, tels que le transfert de données, la planification, les tendances, les alarmes, etc. Les messages d'état, alarmes, heures de fonctionnement, consommation d'énergie, etc. depuis les dispositifs connectés permettent au gestionnaire d'optimiser en permanence le fonctionnement du bâtiment.

Applications

BACnet est principalement utilisé dans les applications suivantes :

  • Chauffage, ventilation, climatisation
  • Commande de l'éclairage
  • Systèmes de sécurité et d'alarme incendie
  • Surveillance des ascenseurs
  • Commande et surveillance des pompes
  • Contrôle d'accès au bâtiment
  • Surveillance de l'approvisionnement énergétique

Compatibilité

La norme BACnet prend en charge différents supports physiques, qui sont la base physique d'un réseau. Cela permet une utilisation aussi bien pour un câblage haute vitesse coûteux que pour un câblage faible vitesse.

Les modules d'interface et de communication Grundfos (CIM/CIU) assurent la connectivité avec les circulateurs compatibles BACnet dans les bâtiments.

Produits associés

Trouvez des produits Grundfos en rapport avec ce sujet.

Applications associées

Trouvez les applications associées.