Recherche et informations
Courbe constante
En cas de demande pour un débit et une hauteur constants, une pompe à vitesse variable peut remplacer une vanne de régulation du débit.
La vitesse peut être réglée entre 25 et 100 %.
Cette caractéristique est particulièrement utile dans les cas suivants :
- Surfaces de chauffage
- Surfaces de refroidissement
- Systèmes de chauffage avec vannes 3 voies
- Système de climatisation avec vannes 3 voies
- Pompes de réfrigération
Le mode de régulation calculé pour une courbe constante est une caractéristique des circulateurs Grundfos ALPHA, MAGNA3 et de la pompe TPE3.