Recherche et informations
Indice de protection
L'indice de protection indique dans quelle mesure une protection électrique, telle qu'un moteur, est protégée contre l'intrusion d'objets solides et d'eau.
Pour les types de protection de moteur électrique, l'indice est exprimé par 'IP' suivi de deux chiffres (voir tableau). Les deux chiffres indiquent le niveau de protection contre les objets solides et l'eau, respectivement.
Exemple : Une prise électrique IP33 est protégée contre les objets solides supérieurs à 2,5 mm (fils, outils, etc.). La prise ne sera ni endommagée ni dangereuse si elle est exposée à un jet d'eau tombant à un angle de 60 ° par rapport à la verticale.
L'indice de protection IP33 est supérieur à l'indice de protection IP2X qui correspond à la configuration minimale requise pour une utilisation en intérieur. 'X' est utilisé lorsqu'il n'y a pas d'indice de protection pour le critère concerné, dans ce cas une pénétration d'eau.
Dans certains cas, un indice IP inférieur peut être plus adapté qu'un indice IP plus élevé. Par exemple, les moteurs IP 44 peuvent être plus adaptés qu'un moteur IP 55 dans un environnement humide où de la vapeur condensée peut se former dans le corps du stator. Les orifices de purge dans un moteur IP 44 permettent à l'humidité de s'écouler du corps du stator, ce qui serait impossible dans un moteur IP 55.
Le type de protection pour les moteurs Grundfos est indiqué sur la plaque signalétique.
"Degrés de protection IEC 60034-5 fournis par les boîtiers (code IP)" donne un aperçu complet des indices de protection.