Débit et hauteur manométriques élevés dans un format compact pour les unités de distribution de liquide de refroidissement

La gamme de pompes Grundfos CME/CM est depuis longtemps très prisée des OEM et intégrateurs d’unités de distribution de liquide de refroidissement (CDU). Désormais, la gamme a été élargie afin de répondre à la demande croissante en matière de débit et de hauteur manométrique dans les applications de refroidissement IT. Les pompes CME/CM 32-2 conservent une conception compacte et légère tout en intégrant une nouvelle hydraulique qui permet d'augmenter le débit jusqu'à 50 m3/h et la pression jusqu'à 35 m de hauteur manométrique. L'utilisation de l’hydraulique de la pompe verticale multicellulaire CR permet cette avancée considérable sur le plan des performances, sans pour autant compromettre les avantages en matière de conception, de rendement, de fonctionnement, de fiabilité et de maintenance qui font la réputation de la série CME/CM.

  • Conception compacte et légère: Les pompes CME/CM 32-2 sont compactes et légères afin de respecter les contraintes strictes d'encombrement et de poids imposées par les installations OEM 

  • Haute efficacité opérationnelle: Grâce à son hydraulique de CR 32 et à ses moteurs MGE optimisés, cette pompe atteint des débits allant jusqu'à 50 m³/h et des pressions de 35 mètres

  • Efficacité énergétique et réduction des coûts: Conçue pour être écoénergétique, cette pompe réduit les coûts d'exploitation et minimise l'impact environnemental

  • Modulaire et facile à installer: Les raccords Tri-Clamp facilitent l'installation, permettent des configurations modulaires et sont parfaits pour la maintenance et les remplacements rapides