Comment venir à bout d'une inondation dans ma maison ?

Pluie abondante, remontées d'eau, sous-sols inondés, canalisations éclatées après un dégel. Ne restez plus impuissant face aux dégâts des eaux dans votre maison et aux dommages coûteux.

Une réaction rapide et prudente minimise considérablement les dommages majeurs aux biens, à condition d'avoir l'équipement nécessaire à portée de main en cas d'urgence. Avec la MULTIBOX, vous pouvez réagir rapidement et de manière décisive en cas de crise si votre sous-sol est inondé. En plus de la pompe de relevage pour eaux usées UNILIFT CC, elle contient tous les accessoires et un tuyau souple pour un assèchement rapide.

Les mesures de protection préventives deviendront de plus en plus importantes à l'avenir : en raison du changement climatique, les phénomènes météorologiques intenses resteront en place plus longtemps, ce qui signifie que de plus en plus de zones seront exposées à des risques d'inondation potentiels. En conséquence, les infrastructures seront plus fréquemment et de manière inattendue surchargées par des volumes d'eau à évacuer plus importants. Protégez-vous et votre propriété dès le début avec des solutions fiables – avec la MULTIBOX, un ensemble complet en cas de remontées d'eau, vous pouvez protéger efficacement votre maison.

Dans cette vidéo, nous vous montrerons comment utiliser correctement la MULTIBOX et la pompe UNILIFT CC pour l'assèchement de votre sous-sol – ou pour alternativement vider votre étang ou votre piscine.

En cas d'urgence - tout l'équipement est combiné dans la MULTIBOX

La MULTIBOX est spécialement conçue pour intervenir en cas d'inondations et de remontées d'eau. Avec pour objectif d'avoir tout à portée de main en un seul endroit, pour faire face aux situations d'urgence. La caisse de transport contient tout ce dont vous avez besoin pour protéger votre maison : un tuyau  souple de 15 m avec protection anti pincement en acier inoxydable, garantissant une performance maximale de la pompe même avec des virages serrés ; un clapet anti-retour intégré qui empêche le reflux, et la pompe de relevage Grundfos UNILIFT CC avec un câble de 10 m.

Quand chaque seconde compte

Toujours prête à être utilisée immédiatement. Une pompe de relevage  sous la main. Avec l'UNILIFT CC au cœur de notre kit de secours contre les inondations, nous avons exactement atteint cet objectif : grâce à l'adaptateur multi-tailles, aux options de connexion verticale et horizontale et au clapet anti-retour intégré, il n'est pas nécessaire de bricoler des connexions ou de chercher désespérément des adaptateurs et des accessoires. Dès que c'est nécessaire, prenez la MULTIBOX, connectez la pompe et gagnez des minutes précieuses. Convient à tout moment et en tout lieu.

Bien protégé grâce à l'UNILIFT CC

Si le sous-sol est inondé, vous pouvez prévenir des dommages majeurs causés par l'eau avec une pompe de relevage et de drainage adaptée, comme celle au centre de notre MULTIBOX, l'UNILIFT CC. Avec l'UNILIFT CC, nous nous appuyons sur un concept éprouvé, qui permet une plus grande flexibilité de connexion, une meilleure maniabilité dans les espaces confinés et une haute fiabilité, même en cas d'utilisation intensive.

Double sortie de refoulement

L'UNILIFT CC est équipée de deux possibilité de refoulement, ce qui lui permet de s'adapter immédiatement à toutes les connexions, horizontales ou verticales.

Aspiration basse à moins de 3 mm

En retirant simplement sa crépine, l'UNILIFT CC aspire  l'eau à moins de 3 mm et assèche quasiment le sol.

Dégazage automatique

Le dégazage automatique assure un fonctionnement fluide, même en cas d'entrée d'eau turbulente et de présence d'air qui pourraient bloquer son fonctionnement.