Article

Les services d'optimisation énergétique permettent d'atteindre un nouveau niveau d'économies d'énergie et d'OPEX ​

Les industriels sont confrontés à des exigences croissantes en matière de performance, tout en devant optimiser l'utilisation des ressources et des infrastructures existantes. À mesure que les conditions d'exploitation évoluent, une meilleure compréhension des performances des systèmes de pompage critiques devient indispensable pour renforcer la résilience des opérations, améliorer l'efficacité énergétique et orienter les décisions en toute confiance.

La production d’énergie est responsable de 73 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre,13 ce qui en fait de loin le secteur le plus émetteur. Souvent, la modernisation de votre système et l’installation de pompes plus intelligentes, plus récentes et plus efficaces permettent de réduire considérablement la consommation d’énergie, les coûts d’exploitation et les émissions de carbone. En règle générale, le remplacement des pompes âgées de plus de 10 ans est fortement recommandé.​ Dans certains cas, nos clients ont pu réaliser jusqu’à 70 % d’économies d’énergie.14

Mais saviez-vous que vous pouvez aller encore plus loin ?​

En analysant l’ensemble de votre système et en le repensant ou en l’optimisant, il est possible de générer des économies d’énergie encore plus importantes. Même des ajustements apparemment mineurs peuvent avoir un impact majeur sur la réduction des émissions de CO₂ et contribuer activement à vos objectifs de durabilité. Nous pouvons vous aider à quantifier précisément vos économies potentielles. Et ce n’est pas tout : l’optimisation énergétique améliore également la fiabilité de votre installation et prolonge la durée de vie de vos pompes et de votre système.​

Obtenez une estimation précise des économies possibles grâce à un Energy Check Advanced​ ​