Comprenez le potentiel d'encrassement de votre eau d'alimentation avant qu'elle n'atteigne vos membranes. L'Indice de densité de silt (ISD) vous aide à évaluer la qualité de l'eau d'alimentation afin de sélectionner le prétraitement approprié avant un traitement par osmose inverse et nanofiltration.
Nous vous aidons à explorer les tests SDI, les directives d'interprétation et les solutions de prétraitement.
Comment fonctionne le test SDI
Le test SDI compare le temps nécessaire pour prélever un volume d’eau défini avant et après colmatage du filtre. L'augmentation du temps de filtration indique la quantité de matières particulaires et colloïdales présentes dans l'eau. La durée standard du test est de 15 minutes.
Comment mesurer le SDI avec l'unité de mesure SDI
Apprenez à effectuer le test SDI et à calculer le résultat avec précision. La vidéo vous guide à travers l'équipement, la procédure de test et l'interprétation de la mesure.
Fiche de référence pour le SDI calculé
Utilisez le tableau de référence pour évaluer rapidement votre résultat SDI et obtenir un aperçu du potentiel d'encrassement de votre eau d'alimentation.
Pour des résultats fiables, au moins deux mesures doivent avoir des valeurs SDI similaires (+/- 0,5).
- SDI < 3 : Faible tendance à l'encrassement
- SDI 3 à 5 : Risque d'encrassement modéré. Acceptable pour de nombreuses applications, mais une surveillance attentive est requise.
- SDI < 5 : Risque d'encrassement élevé. L'eau nécessite un prétraitement supplémentaire avant d'être utilisée comme eau d'alimentation pour l'OI ou la NF.
Si la qualité de votre eau n'est pas adaptée au traitement par OI ou NF
Une eau avec un SDI supérieur à 5 est généralement considérée comme inadaptée à un traitement direct par OI ou NF en raison du risque accru d'encrassement des membranes. Cependant, un prétraitement approprié peut souvent réduire le potentiel d'encrassement et permettre une production fiable d'eau déminéralisée. Découvrez nos solutions de traitement de l'eau pour un prétraitement adéquat.