Recherche et informations
Installation immergée
Les deux types les plus courants sont les pompes immergées en position libre et sur accouplement automatique.
Une installation immergée désigne un équipement de pompage immergé dans les eaux usées d'un puits humide. Les deux types d'installation les plus courants sont les pompes en position libre et les pompes sur accouplement automatique.
De cette façon, le moteur de la pompe est refroidi par le liquide dans le puits. En règle générale, la pompe ne doit pas pomper si les eaux usées se trouvent en dessous du milieu de la partie moteur de la pompe.
Grundfos fournit une large gamme de pompes de relevage des eaux usées destinées aux installations de pompage immergées dans les stations de pompage et le réseau d'assainissement.