Recherche et informations

Hauteur d'aspiration

La hauteur d'aspiration d'une pompe fait référence à la pression (négative) du côté aspiration de la pompe.

La pression peut être mesurée à partir de la ligne centrale de la partie hydraulique de la pompe jusqu'à la surface de l'eau du côté aspiration de la pompe.

En théorie, il devrait être possible d'aspirer de l'eau à une profondeur de 10,33 m, mais cela nécessiterait un vide absolu. En pratique, le maximum est donc beaucoup plus faible.

Pour éviter la cavitation (phénomène de formation de bulles de vapeur dans un liquide qui coule dans une région où la pression du liquide tombe en dessous de sa pression vapeur), il est important de comparer la NPSH requise à la NPSH disponible.

Produits associés

Trouvez des produits Grundfos en rapport avec ce sujet.

Applications associées

Trouvez les applications associées.