Article

Exploitez le potentiel caché.

 Installez une superbe salle de bains dans vos combles ou votre sous-sol grâce à SOLOLIFT2.

Les combles et les sous-sols sont des espaces souvent laissés à l’abandon, remplis d'objets oubliés. Mais avec la bonne approche et l’aide de SOLOLIFT2 de Grundfos, vous pouvez aménager de magnifiques salles de bains sans trop dépenser.


Ajouter des toilettes dans les combles, le sous-sol est une excellente idée, très pratique dans certains cas de figure. Cependant, l'installation de toilettes, que ce soit dans les combles, le sous-sol ou n'importe où ailleurs dans une maison, doit faire l’objet d’une étude sérieuse. Communiquez vos plans au concepteur ou au technicien à l’avance pour que l’installation se passe bien.

Un processus d’installation plus simple grâce à une conception innovante
En règle générale, l'emplacement des toilettes dans les combles dépend de l'emplacement des toilettes existantes à l’étage d’en dessous. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Avec le broyeur sanitaire SOLOLIFT2 de Grundfos, il suffit d’avoir une pièce, l’électricité et un approvisionnement en eau adéquat. SOLOLIFT2 permet de collecter et d’évacuer les eaux usées de vos appareils sanitaires jusqu’à l’évacuation la plus proche, même si elle n’est pas tout près. Le processus d’installation est très simple et peu coûteux. 


Avec une station ou cuve SOLOLIFT2, vous pouvez facilement surmonter les problèmes de plomberie et aménager une salle de bains entièrement fonctionnelle dans vos combles, ou des toilettes supplémentaires dans votre sous-sol. Sa taille compacte facilite son positionnement, quelle que soit la plomberie existante.


Concevoir une salle de bains élégante 
Toutes les possibilités ont envisageables ! Toute pièce inutilisée peut être réaménagée et équipée d’une cabine de douche, d’un meuble lavabo et de toutes les commodités d’une salle de bains moderne. Grâce à SOLOLIFT2, vous pouvez laisser parler votre créativité et donner corps à votre vision, en aménageant une salle de bains dans un espace qui était laissé à l’abandon.


Qu’en est-il de la sécurité ? 
Ne vous inquiétez pas. Les aménagements de combles pour y ajouter une salle de bains peuvent se faire en toute sécurité si vous prenez les précautions nécessaires concernant l'intégrité structurelle et l'isolation de l'espace. Comme les combles n'ont à l’origine pas été conçus pour accueillir une salle de bains complète, il faut donc s'assurer que l’étage immédiatement en dessous peut supporter le poids et la pression des équipements et meubles (baignoires, meubles et lavabos). Les restrictions de hauteur et la résistance des poutres ou de la charpente peuvent également rendre impossible l’aménagement des combles. Contactez des professionnels pour évaluer la capacité de charge et l’adéquation avec la plomberie.


Rendez votre maison plus fonctionnelle pour lui apporter de la valeur
Profitez des avantages de SOLOLIFT2 et réaménagez un espace de rangement laissé à l’abandon en une magnifique salle de bains. Avec une planification adéquate, des professionnels compétents et la puissance de SOLOLIFT2, vous pouvez exploiter le potentiel caché de cet espace et aménager une magnifique pièce qui apportera valeur et fonctionnalité à la maison.

Améliorez votre confort tout en économisant de l’eau, de l’énergie et de l’argent.