Pluies abondantes,, canalisations éclatées.
Les dégâts que peut causer une infiltration d’eau dans une maison semblent sans fin. Heureusement, Grundfos est prêt et vous soutient.

Notre gamme de pompes de drainage et d’eaux usées UNILIFT est conçue pour garder les maisons de vos clients au sec, créant ainsi un niveau de confort et de sécurité que chacun est en droit d’attendre de son foyer.

Découvrez la gamme UNILIFT

Découvrez UNILIFT – votre gamme incontournable de pompes submersibles pour eaux usées.
Qu’il s’agisse de drainage, de relevage ou de transfert des eaux usées là où vous en avez besoin, ces petits héros rendent le travail simple et sans tracas.

UNILIFT KP

Conçue pour des installations temporaires ou permanentes en pose libre, l'UNILIFT KP est une solution rapide, puissante et robuste pour toute habitation.

UNILIFT AP

Conçue pour une utilisation portable ou fixe, à l’intérieur comme à l’extérieur d’un bâtiment, l' UNILIFT AP est une solution compacte et fiable en acier inoxydable, adaptée à de nombreuses applications.

UNILIFT CC (+MULTIBOX)

Légère et efficace, l' UNILIFT CC est avant tout conçue pour garder les maisons de vos clients au sec, en sécurité et propres, en les protégeant contre les dégâts majeurs causés par des infiltrations d’eau.

La UNILIFT CC fait également partie du kit MULTIBOX, un kit spécial offrant la solution la plus rapide et la plus efficace pour traiter les dégâts liés à des inondations.

UNILIFT APG

Conçue pour pomper des effluents chargés et les eaux usées, l'UNILIFT APG est une pompe performante et économique, pensée pour évacuer rapidement et efficacement les eaux usées de vos clients.

Votre guide d'utilisation de la gamme UNILIFT

Drainage

Pour l’eau brute et les eaux de drainage contenant des solides ne dépassant pas 12 mm.

Solutions recommandées :
UNILIFT CC, UNILIFT KP, UNILIFT AP

Effluent

Pour les eaux sales et les eaux usées non traitées contenant des fibres et des solides.

Solution recommandée :
UNILIFT AP

Eaux usées

Pour les eaux usées non traitées et les eaux vannes contenant des fibres, des textiles et d’autres solides.

Solution recommandée :
UNILIFT APG

Aperçu des applications

Quelle que soit l’application sur laquelle vous travaillez, soyez assuré qu’il existe une solution UNILIFT adaptée à vos besoins.
Voici un aperçu rapide des applications dans lesquelles vous pouvez utiliser UNILIFT.

Vidange de cuves, piscines et bassins

Vivre dans une région sujette au gel signifie qu’il vous faudra, de temps à autre, vider une cuve, une piscine ou un bassin.
Les petites pompes submersibles portables sont idéales pour cette tâche.

Solution recommandée : UNILIFT CC, UNILIFT KP

Eau de drainage

Les maisons avec sous-sol nécessitent généralement un système de drainage extérieur pour empêcher l’humidité de s’infiltrer.
En évacuant l’excès d’eau présent dans le sol environnant, une solution UNILIFT est idéale pour garder votre sous-sol au sec.

Solutions recommandées : UNILIFT CC, UNILIFT KP, UNILIFT AP
Solution d’urgence : MULTIBOX

Eau de surface

Il n’est pas surprenant que les eaux de pluie et autres eaux de surface doivent être évacuées loin des bâtiments.
Dans les anciennes installations, ces eaux sont souvent mélangées aux eaux usées domestiques lors de leur évacuation.
Cependant, dans certains pays, la loi impose de les séparer pendant le processus de drainage.
Qu’elles soient séparées ou non, UNILIFT est votre allié idéal !

Solution recommandée : UNILIFT AP

Pompe d'urgence

Dans les zones situées en contrebas, de fortes pluies soudaines peuvent provoquer des inondations dans les sous-sols ou des infiltrations d’eau dans la maison.
Dans ce type de situation, il est toujours utile d’avoir une pompe UNILIFT à portée de main pour faire face rapidement aux urgences.

Solutions recommandées : MULTIBOX, UNILIFT CC, UNILIFT KP

Eaux usées domestiques

Lorsqu’il s’agit d’eaux usées provenant d’habitations sans système gravitaire, celles-ci doivent être relevées vers un autre système pour être évacuées.
En général, une station de relevage est utilisée à cet effet, et comme ce type de solution nécessite une pression élevée, nous recommandons une variante spécifique de la gamme UNILIFT.

Solution recommandée : UNILIFT APG

Trouvez la pompe UNILIFT adaptée à vos besoins

Vous avez du mal à choisir le modèle UNILIFT idéal pour votre projet ? Ne cherchez plus.
Téléchargez notre guide de sélection et trouvez la solution UNILIFT parfaitement adaptée.

Produits associés

Find products from Grundfos related to this subject.