Traitement de l'eau dans les data centers et optimisation des processus thermiques

La stabilisation physico-chimique des eaux de procédé est au centre de la viabilité opérationnelle et de la durabilité des data centers. Une gestion rigoureuse de l'indice de saturation de Langelier (LSI) est essentielle pour limiter la formation de biofilms et de tartre. En raison de leur faible conductivité thermique, ces dépôts agissent comme des barrières isolantes importantes, ce qui nuit au PUE (Indicateur d'Efficacité Energétique).

La stratégie visant à optimiser les cycles de concentration (COC) et l'intégration de sources d'eau alternatives sont indispensables pour réduire le WUE (indicateur d'Efficacité de l'Utilisation de l'Eau) et éviter des pénalités financières suite à un non-respect de la réglementation. Le passage à un modèle de traitement de l'eau analytique ne constitue pas seulement une mesure de préservation des actifs : c’est aussi une nécessité technique pour garantir un rendement thermodynamique optimal et la compétitivité des coûts d'exploitation (OpEx) de l'infrastructure.

Introduction

Un traitement rigoureux des eaux de procédé est essentiel pour garantir la stabilité thermodynamique et l'intégrité structurelle des systèmes thermiques industriels. Les dépôts inorganiques, la corrosion et les biofilms agissent comme des barrières thermiques, réduisant le coefficient global de transfert thermique et augmentant la résistance thermique de l'écoulement. L'absence d'un programme de traitement physico-chimique et de contrôle microbiologique conduit à des conditions d'exploitation supérieures au point de conception, ce qui se traduit par une baisse des performances énergétiques, une augmentation des coûts d'exploitation et une accélération des mécanismes de dégradation des installations. En revanche, une stabilisation chimique adéquate et un contrôle microbiologique systématique permettent d'optimiser les coefficients de transfert thermique, d'améliorer la fiabilité opérationnelle et de prolonger la durée de vie des composants essentiels.

Importance stratégique dans l'infrastructure des data centers

L'architecture thermique d'un data center est dimensionnée en fonction de l'ampleur de l'infrastructure, des contraintes climatiques et du profil psychrométrique local. Cette matrice de variables détermine la topologie du refroidissement – allant des systèmes évaporatifs hybrides aux solutions de refroidissement direct sur puce – et définit les régimes d'écoulement et les technologies de traitement requis. Alors que les installations Hyperscale privilégient la redondance et l'optimisation du débit volumétrique, les segments Edge/Micro mettent l'accent sur la simplification opérationnelle et la réduction de la consommation d'eau. Dans tous les cas, la stabilisation physico-chimique constitue un impératif technique pour limiter les processus corrosifs et biologiques ; elle est essentielle à la préservation du rendement thermique nominal et de l’intégrité structurelle des échangeurs de chaleur.

Indicateurs de développement durable et utilisation rationnelle des ressources : PUE et QUE

La performance environnementale d'un data center est évaluée à l'aide de deux indicateurs de durabilité et d'efficacité :

Indicateur d'efficacité énergétique (PUE) : Le rapport entre la charge électrique totale et la charge critique des technologies de l'information (IT).

PUE = Ptotal / PIT

Ce chiffre reflète le rendement électrique de l'infrastructure ; des valeurs proches de l'unité (entre 1,1 et 1,6) indiquent une gestion thermique optimisée.

Indicateur d'efficacité de l'utilisation de l'eau (WUE) :

Ce rapport quantifie l'intensité en eau de l'installation (L/kWh). Dans les situations de pénurie d'eau, on observe une tendance stratégique à l'adoption de systèmes de refroidissement à air ou à sec. Bien que ces topologies puissent entraîner une augmentation significative du PUE en raison d'une consommation électrique plus élevée, elles permettent une réduction drastique du WUE, qui tend vers la limite théorique de WUE = 0 dans les architectures ne nécessitant aucune consommation d'eau.

WUE = Consommation annuelle d'eau / Consommation annuelle d'énergie des technologies de l'information (IT)

Stratégies avancées pour réduire le PUE et le WUE

Au-delà des traitements chimiques classiques, une réduction significative des indicateurs PUE et WUE nécessite une gestion systémique des ressources reposant sur deux piliers stratégiques :

Diversification des matrices hydriques : La réduction de la dépendance à l'égard de l'eau potable municipale passe par l'intégration de sources alternatives, telles que l'eau de pluie, l'eau de rivière, l'eau de mer ou les eaux usées traitées (eaux grises). La mise en œuvre de ces matrices nécessite des protocoles rigoureux de prétraitement et d'ultrafiltration afin de neutraliser certains contaminants spécifiques, garantissant ainsi l'intégrité thermodynamique des échangeurs.

Optimisation des cycles de concentration (COC) : L'efficacité hydrique des systèmes par évaporation dépend du rapport entre la salinité de l'eau de purge et celle de l'eau d'appoint. L'augmentation du COC, grâce à des traitements chimiques avancés ou à une déminéralisation partielle de l'eau d'appoint, réduit considérablement le volume de purge et les besoins totaux en eau. L'équilibre stœchiométrique nécessaire pour fonctionner à un taux élevé de COC sans précipitation minérale est le facteur déterminant pour minimiser l'efficacité de l'utilisation de l'eau (WUE) tout en préservant l'efficacité énergétique (PUE).

Figure 1. Système de refroidissement général avec des tours.

Évaluation quantitative de la résistance thermique

L'indice de saturation de Langelier (LSI)

L'indice de saturation de Langelier est un indicateur permettant de prédire la tendance thermodynamique d'un système à l'entartrage ou à la corrosion :

LSI = pH - PHa

Interprétation :

LSI > 0 : Tendance à la sursaturation et à la formation de tartre.

LSI < 0 : Sous-saturation : tendance à la corrosion.

Figure 2. Couches isolantes et transfert de chaleur : 1-Entartrage, 2-Corrosion, 3-Développement de micro-organismes, 4-Boues.

L'entartrage provoque une résistance thermique supplémentaire sur les surfaces d'échange thermique, due au dépôt de matières minérales ou biologiques qui réduisent la conductivité thermique effective du système. Ce phénomène agit comme une barrière isolante, réduisant progressivement l'efficacité du transfert thermique et, par conséquent, les performances globales de l'installation. Alors que le cuivre présente une conductivité thermique élevée, de l'ordre de 390 W/(m·K), les dépôts de carbonate de calcium affichent des valeurs nettement inférieures, comprises entre 2,2 et 2,9 W/(m·K). Les biofilms sont encore plus problématiques, avec des conductivités thermiques de seulement 0,5 à 0,6 W/(m·K), ce qui les rend environ quatre fois plus isolants que le tartre minéral. Ainsi, des couches biologiques extrêmement fines peuvent entraîner des pertes thermiques comparables à celles associées à des dépôts minéraux plus épais, d’où l'importance d'un contrôle microbiologique rigoureux pour préserver l'efficacité thermique du système. La validation des risques de dépôt et des pertes d'efficacité opérationnelle nécessite une analyse multiparamétrique intégrée. L'indice de saturation de Langelier (LSI) est calculé à partir de la corrélation stœchiométrique entre les variables critiques que sont le pH, la température, la dureté calcique, l'alcalinité et la conductivité. Cette modélisation prédictive est essentielle pour équilibrer le potentiel de saturation (entartrage ou corrosion), ce qui permet d'optimiser les cycles de concentration et le dosage des produits chimiques, et ainsi de minimiser les répercussions négatives sur les indicateurs PUE et WUE.

Conclusion

Un programme de traitement de l'eau fondé sur des principes scientifiques établit un équilibre dynamique entre les paramètres chimiques, microbiologiques et opérationnels. En combinant l'optimisation des indicateurs PUE et WUE avec la modélisation LSI et le contrôle analytique de la chimie de l'eau, les responsables de data centers parviennent à des réductions significatives de la consommation d'eau et d'énergie. Par ailleurs, cette approche garantit le maintien de l'intégrité thermique et la fiabilité opérationnelle à long terme des installations de refroidissement. Grundfos propose des technologies de pointe permettant un diagnostic précis et une optimisation globale de ces infrastructures.

Sources :

  1. ASHRAE Technical Committee 9.9; Thermal Guidelines for Data Processing Environments
  2. Langelier, W. F. (1936): The Analytical Control of Anti-Corrosion Water Treatment
  3. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA/AWWA/WEF)
  4. Kazi, S.N., “Fouling of Heat Transfer Surfaces”, em Heat Transfer – Theoretical Analysis, Experimental Investigations and Industrial Systems, InTechOpen, 2011
  5. Water Efficiency in Data Centers: Why WUE Matters