FAQ
Question : Pourquoi l'alarme 93 apparaît-elle sur l'affichage du panneau de commande des circulateurs MAGNA1 ou MAGNA3, et quelle est la solution ?
Réponse :
Cause possible du défaut
Défaut capteur externe : Le signal du capteur externe est insuffisant ou inexistant.
Solution
1. Vérifier les paramétrages
- Vérifier le signal de sortie du Capteur (0-10V ou 4-20mA)
- Reprendre le paramétrage en conséquence
Pour optimiser le fonctionnement les capteur suivants peuvent être utilisés:
- Capteur de pression : régulation pression proportionnelle
- Capteur de température : régulation température extérieure ou température constante
2. Vérification du câblage
- Vérifier le câblage et les connexions sur le capteur et la pompe.
3. Vérifier si le capteur est disponible
- Démonter le capteur sans désactiver l'entrée analogique.
- Vérifier les paramétrages
Informations supplémentaires
Si le problème persiste :
- Votre pompe est sous garantie : consultez nos conditions de garantie.
- Votre pompe est hors garantie : demandez-nous une réparation sur site ou une réparation en atelier.
Attention danger
- Lire attentivement les notices de maintenance et d’installation de l’appareil concerné. Le montage doit être réalisé dans les règles de l’art et respectant les consignes du constructeur.
- L’installation et le fonctionnement doivent être conformes aux bonnes pratiques et aux réglementations locales en vigueur.
- Dangers de brûlures : La température du Liquide pompé peut engendrer des brûlures / attention à la température du liquide et de l’appareil.
- Dangers électriques : Dès le début de l’intervention s’assurer que l’appareil est hors tension.
- Dangers chimiques : Contrôler la nature du liquide pompé. Il peut être agressif, corrosif ou dangereux. Prendre les précautions nécessaires.