Pourquoi est-il important d’installer correctement le surpresseur SCALA2 ?
Une installation correcte du surpresseur SCALA2 est importante pour plusieurs raisons.
En effet, cela permettra de maintenir un fonctionnement optimal, d’éviter d’endommager le surpresseur et le système, d’assurer un bon rendement énergétique, de prévenir les fuites du système et les dégâts des eaux qui en résultent, de se conformer aux réglementations et de fournir une pression d’eau constante dans toute la maison.
Respectez la législation et les réglementations locales telles que les codes de plomberie, ainsi que nos conseils et meilleures pratiques ci-dessous pour optimiser votre système SCALA2.
Installation correcte du surpresseur SCALA2
Veuillez noter que cette liste de meilleures pratiques est donnée à titre indicatif uniquement.
Pour garantir l’installation correcte de SCALA2 à votre emplacement, reportez-vous toujours à la documentation fournie avec votre surpresseur et consultez un professionnel si nécessaire.
Préparation
1. Consultez la documentation et les spécifications du produit.
Consultez les instructions d’installation et d’utilisation, ainsi que le livret de données, téléchargeables ici : Documentation SCALA2.
Familiarisez-vous avec les détails techniques de votre SCALA2 tels que le débit, la pression maximale, l’alimentation électrique et les dimensions. De cette façon, vous pourrez vous assurer que le surpresseur répond aux exigences de l’application de votre client. Veillez à consulter la législation et la réglementation locales ; par exemple, les installations d’eau potable doivent respecter certains critères.
2. Choisissez un emplacement d’installation approprié.
Le surpresseur peut être installé à l’intérieur et à l’extérieur (SCALA2 est certifié IPX4).
Prenez en compte certains facteurs tels que l’accessibilité, la stabilité et la proximité de la source d’eau pour l’installation. Assurez-vous qu’il y a suffisamment d’espace pour la maintenance.
Le surpresseur doit être installé à proximité d’une évacuation ou dans un plateau d’égouttage relié à une évacuation. SCALA2 dispose d’un plateau d’égouttage intégré, car il est normal que la garniture mécanique fuie légèrement au démarrage. L’installation dans un plateau d’égouttage distinct est utile pour gérer les fuites au niveau des raccords des tuyaux et évacuer la condensation éventuelle sur le châssis du surpresseur. Installez le surpresseur dans une pièce ventilée pour éviter la condensation.
Pour les installations en extérieur, il est recommandé de ne pas exposer le surpresseur à la lumière directe du soleil. En hiver, le système exposé au risque de gel doit être totalement vide.
3. Vérifiez l’alimentation électrique.
Vérifiez que l’alimentation électrique répond aux exigences spécifiées dans le manuel du produit.
Vérifiez si l’aide d’un électricien est nécessaire pour les raccords électriques. Les modifications des raccords électriques doivent être effectuées par un électricien agréé.
4. Préparez les outils nécessaires.
Rassemblez les outils nécessaires à l’installation, tels que les clés, les pinces, les coupe-tuyaux, le ruban téflon* et un testeur de tension.
Veuillez noter que tous les raccords du surpresseur doivent uniquement être serrés à la main. En serrant les raccords avec des clés, vous risquez de trop les serrer et de fissurer le boîtier de raccordement, ce qui peut entraîner une annulation de la garantie.
*Si le tuyau est scellé avec des joints plats, n’utilisez pas de ruban d’étanchéité.
5. Préparez le matériel requis.
Rassemblez tout le matériel nécessaire pour l’installation, y compris la tuyauterie, les raccords, les vannes et tous les accessoires supplémentaires requis.
Installation
1. Éteignez l’alimentation électrique.
Avant l’installation, assurez-vous d’éteindre l’alimentation électrique de la zone où le surpresseur sera installé pour éviter les accidents ou dangers électriques.
2. Installez le surpresseur.
Installez en toute sécurité le surpresseur SCALA2 à l’emplacement de votre choix, en vous assurant qu’il est de niveau et stable. Idéalement, placez-le sur un support en caoutchouc antivibration pour créer un environnement plus calme.
3. Raccordez la tuyauterie.
Tous les raccords du surpresseur doivent uniquement être serrés à la main. En serrant les raccords avec des clés, vous risquez de trop les serrer et de fissurer le boîtier de raccordement, ce qui peut entraîner l’annulation potentielle de la garantie du surpresseur.
Installez la tuyauterie, les raccords et les vannes nécessaires pour obtenir un débit d’eau approprié.
Les raccords d’entrée et de sortie sont réglables de ±5°.
Le diamètre du tuyau d’entrée doit être supérieur à 2,54 cm (1 po) si sa longueur est supérieure à 10 m (32,8 pi) ou si la hauteur d’aspiration dépasse 4 m (13,1 pi).
Raccordez la sortie à un tuyau horizontal droit. Placer un tuyau horizontal droit avant un coude dans la tuyauterie contribue à réduire la perte par friction inutile et à stabiliser le débit. Toute la tuyauterie du système doit être correctement soutenue.
Nous recommandons d’utiliser des tuyaux flexibles pour assurer un transport sûr et sans altération de l’eau potable. Les tuyaux flexibles de Grundfos sont approuvés pour l’eau chaude et l’eau froide par l’organisme Water Regulation Advisory Scheme (WRAS) au Royaume-Uni. De plus, ils présentent une durabilité et une résistance excellentes à la torsion, à l’abrasion et à l’écrasement.
Utilisez du ruban téflon ou des produits d’étanchéité appropriés pour éviter les fuites aux points de raccordement. N’utilisez pas de ruban d’étanchéité sur la tuyauterie scellée avec des joints plats, telle que la tuyauterie flexible de Grundfos.
Reportez-vous aux précautions générales pour la tuyauterie d’entrée et de sortie dans le livret de données SCALA.
4. Vérifiez les raccords.
Assurez-vous que tous les raccords entre le surpresseur, la tuyauterie et les vannes sont étanches et sûrs. Utilisez un manomètre pour vérifier s’il y a des fuites ou des irrégularités de pression.
5. Amorcez le surpresseur.
Le surpresseur doit être amorcé avec 1,7 litre (0,45 gallon) d’eau avant le premier démarrage.
Pour les applications avec hauteur d’aspiration, la goupille de verrouillage (si elle est montée) doit être retirée et le surpresseur potentiellement réamorcé (l’amorçage via un clapet de pied est recommandé).
6. Démarrez et vérifiez le surpresseur.
Allumez l’alimentation électrique et testez le fonctionnement du surpresseur.
Démarrez le surpresseur avec un robinet ouvert au point le plus élevé du système. Cela élimine l’air du surpresseur et du système, et remplit le surpresseur d’eau.
Vérifiez qu’il n’y a pas de bruits, de vibrations ou de fuites inhabituels. Surveillez le système pour vous assurer qu’il fonctionne avec les paramètres souhaités.
Il est normal que la garniture mécanique fuie légèrement au démarrage jusqu’à ce que ses surfaces soient complètement lubrifiées. Par conséquent, le surpresseur doit être installé à proximité d’une évacuation ou dans un plateau d’égouttage relié à une évacuation (reportez-vous à l’étape 2 ci-dessus).
7. Réglez la pression de précharge du réservoir.
Réglez la pression à 70 % de la valeur de consigne, jamais au-dessus.
Pour en savoir plus sur le réglage de la pression de précharge, scannez l’étiquette sur le dessus du surpresseur ou rendez-vous directement sur notre guide pratique.
Fonctionnement
1. Vérifiez le système.
Testez les performances du surpresseur dans différentes conditions de charge pour vous assurer qu’il répond aux exigences de votre client et qu’il fournit la pression et le débit attendus.
Assurez-vous que le système dans lequel le surpresseur est installé est conçu pour la pression maximale du surpresseur (afin d’éviter toute pression de refoulement supérieure à 10 bars).
14. Effectuez les inspections finales.
Inspectez l’ensemble de l’installation pour détecter les problèmes éventuels, tels que des raccords desserrés, un câblage incorrect ou des fuites d’eau. Corrigez les problèmes identifiés, le cas échéant
15. Informez l’utilisateur.
Donnez à l’utilisateur final les conseils nécessaires pour le fonctionnement et la maintenance du surpresseur, afin d’assurer des performances et une longévité optimales du produit. Redirigez-le vers la page grundfos.com/scala2 sur laquelle il peut trouver des informations et de l’aide sur le produit.
Indiquez-lui les personnes à contacter si des erreurs ou des alarmes s’affichent sur le panneau de commande.
Nous recommandons de vérifier chaque année la pression de précharge dans le réservoir sous pression intégré. En effet, tous les systèmes sous pression avec des vases d’expansion ont besoin d’une pression de précharge appropriée pour assurer un fonctionnement optimal et réduire la consommation énergétique, et un réglage peut donc être nécessaire.
Vous souhaitez en savoir plus ?
Pour plus d’informations, consultez les ressources suivantes :
- Cours Ecademy
Ce cours en ligne gratuit de 15 minutes vous présente les applications et les avantages de SCALA2, y compris le concept de pression d’eau parfaite. - Documentation