SQFlex Une solution de pompage à énergie solaire sur laquelle vous pouvez compter
Grâce à plus de 75 ans d’expérience dans les pompes et plus de 40 ans d’expertise en technologie solaire, la conception de la SQFlex garantit sa fiabilité et durabilité. En tant que première solution de pompage à énergie solaire de ce type, la SQFlex a évolué pour inclure une gamme robuste de fonctionnalités et est utilisée dans les installations d’approvisionnement en eau du monde entier.
Proposez à vos clients la gamme de pompes immergées d’alimentation CA/CC la plus diversifiée du marché
La gamme de pompes submersibles Grundfos SQFlex à alimentation CA/CC comprend désormais des modèles à grande vitesse offrant une meilleure couverture pour vos besoins de pompage d’eau à énergie solaire. Alimentée par des sources d’énergie renouvelable, telles que l’énergie solaire et éolienne, la pompe à eau souterraine submersible SQFlex propose la solution d’approvisionnement en eau parfaite pour les zones reculées. L’utilisation par la pompe de sources d’énergie renouvelables maintient les coûts d’exploitation extrêmement bas. Les variateurs de fréquence intégrés convertissent le courant continu des panneaux solaires en courant alternatif pour le pompage.
SQFlex offre un choix entre l’hydraulique centrifuge hélicoïdale ou multicellulaire, et il convient parfaitement à tout système de pompage d’eau à énergie solaire. Il convient à une variété de domaines d’application, y compris les bâtiments commerciaux (tels que les écoles ou les hôpitaux), les fermes, les étangs, les lacs et les zones de conservation, ainsi que les habitations.