Maradjon a régi módszereknél, vagy válassza a jövő megoldásait

Az ALPHA GO termékcsalád: A megoldás, amellyel időt takarít meg


Az ALPHA GO termékcsaláddal nincs több visszahívás és időpocsékolás. A száz helyett két szivattyús megoldás lehetővé teszi a szerelők számára, hogy már az első ügyféllátogatás alkalmával ki tudják cserélni a keringető szivattyút. A vezérelt beállítás funkciója egyszerűsíti az eljárást és biztosítja a szivattyúk optimális üzembe helyezését.


Az új Grundfos ALPHA1 GO és ALPHA2 GO szivattyúkkal a beépített Grundfos keringető szivattyúk közel 70%-át és az önálló szivattyúk többségét lecserélheti. A keringető szivattyúk méretezése és kiválasztása jelentősen egyszerűbbé vált. A forradalmian új funkciók lehetővé teszik a gyors cserét egy menetben. Az Irányított beállítás (Guided Setup) funkció segítségével pedig biztosíthatja a pontos üzembe helyezést, a kényelmet és az energiafogyasztás mérséklését. Nézze meg a videót, ismerkedjen meg az új Grundfos ALPHA GO termékcsaláddal.

Gyors keringetőszivattyú csere csupán két szivattyútípussal autójában

Az új ALPHA GO termékcsaládot úgy terveztük, hogy Önnek elég két szivattyútípust raktáron vagy a furgonjában tartani. Csupán ALPHA2 GO 25-75 180 és az ALPHA1 GO 25-80 180 szivattyúk, illetve egy FCI jelkábel adapter segítségével Ön le tudja cserélni a beépített Grundfos keringtetőszivattyúk 70%-át és a legtöbb önálló szivattyút.

Az ALPHA1 GO 25-80 180 a legtöbb UPS keringtetőszivattyúval kompatibilis, míg az ALPHA2 GO 25-75 180 a legtöbb UMP3 és UPM4 keringtetőszivattyú és a legtöbb önálló keringtetőszivattyú lecserélésére alkalmas. Ez garantálja a régi és új keringtetőszivattyúk a gyors és egyszerű cseréjét.

Ismerje meg termékkínálatunkat

A Grundfos ALPHA1 GO és az ALPHA2 GO szivattyúk olyan innovatív funkciókkal rendelkeznek, amelyek nagymértékben optimalizálják a munkafolyamatokat.


Grundfos ALPHA1 GO

Ismerje meg a Grundfos ALPHA1 GO keringető szivattyút, amely a lehető legjobb teljesítményt biztosítja. Az ALPHA1 GO keringető szivattyút a beépített UPS típusú szivattyúk és önálló keringető szivattyúk kiváltására tervezték. Számos új és továbbfejlesztett funkcióval rendelkezik, mint például:

  • Alkalmas integrált és önálló szivattyúk helyettesítésére

  • Légtelenítés

  • Szárazonfutás elleni védelem 

  • Robusztus újraindítás


Grundfos ALPHA2 GO

Ismerje meg a Grundfos ALPHA2 GO keringető szivattyút – a prémium választékot, amely kiváló teljesítményt és minden helyzetben használható funkciókat kínál. Az ALPHA2 GO az önálló és integrált UPM3 és UPM4 keringető szivattyúk kiváltására készült. Az ALPHA1 GO funkcióin kívül az ALPHA2 GO a következőkkel is rendelkezik: 

  • Irányított telepítés

  • Figyelmeztetés & hibanapló 

  • Levegőérzékelő & automatikus légtelenítés

  • Beszabályozás

  • Továbbfejlesztett AUTOADAPT

Grundfos GO mobilalkalmazás

A keringető szivattyúkhoz kifejlesztett Grundfos GO alkalmazás végigvezeti Önt a csere és az üzembe helyezés folyamatán. A GO Replace és az Irányított beállítás funkciók segítségével a munkafolyamat mobil eszközökkel egyszerűbbé és professzionálisabbá válik.



Bővítse ismereteit az ingyenes Ecademy tanfolyamunkkal

A 7 online oktatási modul egyszerűen elvégezhető, és felkészíti Önt arra, hogy elsajátítsa az új szivattyúcsalád szakmai ismereteit. Tudjon meg mindent a Grundfos ALPHA GO termékcsalád és a Grundfos GO alkalmazás kulcsfontosságú funkcióiról.

Csatlakozzon hozzánk

A Grundfos Szerelők segítségével ön mindig egy lépéssel előrébb lesz

150 000 szakember nem tévedhet!

Több ezer szerelőtársa már regisztrált  a Grundfos Szerelők oldalon. Csatlakozzon hozzájuk ingyenesen, és korlátlan hozzáférést kap az eszközökhöz, a képzéshez és a tudáshoz. Emellett az elsők között értesülhet a hamarosan megjelenő  termékekről, valamint az exkluzív eseményekről.

Hogyan segíthetünk?

Akár terméket szeretne vásárolni, akár egyszerűen tanácsot kérne egy Grundfos szakértőtől, szívesen segítünk Önnek abban, hogy a legtöbbet hozza ki szivattyúmegoldásából! Forduljon hozzánk bizalommal, ha támogatásra van szüksége.