Il mantenimento di un’elevata qualità dell’acqua è fondamentale nel trattamento delle acque industriali. Sia che l’acqua faccia parte del prodotto finale, come nel caso di una bevanda, sia che venga utilizzata per il funzionamento di torri di raffreddamento e caldaie, un trattamento dell’acqua efficace richiede un dosaggio chimico preciso in varie fasi per garantire risultati ottimali.
L’importanza del dosaggio chimico è spesso sottovalutata, rendendo le operazioni vulnerabili. Qualsiasi problema, sia esso un piccolo sbilanciamento, una regolazione ritardata o una fluttuazione non rilevata, può avere conseguenze significative.
È fondamentale essere proattivi nel dosaggio dei prodotti chimici
Aspettare che si verifichi un problema e poi risolverlo può essere costoso e inefficiente. Prendi in considerazione le sfide che un dosaggio non corretto può comportare:
- Corrosione, incrostazioni e fouling, con conseguenti riparazioni costose, tempi di fermo non pianificati e persino una riduzione della durata di vita delle apparecchiature
- Compromissione della qualità dell’acqua, con conseguente mancata conformità alle normative ambientali e potenziali sanzioni pecuniarie
- Condizioni di lavoro pericolose dovute a sistemi scarsamente controllati e privi di monitoraggio in tempo reale possono mettere a rischio la sicurezza dei lavoratori, aumentando la responsabilità e i rischi legali.
Affidarsi a controlli periodici per identificare questi problemi non è un’opzione consigliabile. È essenziale un approccio proattivo alla gestione del processo di dosaggio dei prodotti chimici. È qui che le soluzioni di dosaggio Grundfos possono fare la differenza.
Dati in tempo reale, controllo totale
Con le soluzioni intelligenti Grundfos, potrai prendere il controllo grazie al monitoraggio remoto e alla completa trasparenza del sistema, garantendo un trattamento delle acque più sicuro ed efficiente.
Indipendentemente dal suo posizionamento, la pompa Grundfos SMART Digital DosingTM visualizza avvisi o allarmi chiari e di facile lettura con indicatori colorati sullo schermo. Anche se la pompa si trova in aree poco accessibili o scarsamente illuminate, le funzioni di connettività e le molteplici opzioni di comunicazione assicurano che l’utente sia sempre informato.
Una gamma completa di soluzioni per una gestione proattiva
La nostra gamma di pompe e soluzioni per il dosaggio di prodotti chimici è progettata per l’ottimizzazione proattiva, fornendo informazioni in tempo reale, connettività remota e avvisi predittivi. Grazie al monitoraggio remoto continuo e al controllo del processo in tempo reale, queste soluzioni aumentano la sicurezza dell’operatore, minimizzano gli sprechi di prodotti chimici e ottimizzano le prestazioni del sistema.
System setup and integration
Il primo passo verso un dosaggio più intelligente
Una configurazione e una messa in servizio corrette sono fondamentali per garantire l’efficacia dell’impianto di dosaggio chimico, sia esso autonomo o integrato in un sistema di controllo supervisionato come SCADA. Una configurazione errata potrebbe non essere immediatamente evidente, ma nel tempo le inefficienze possono aumentare e avere un impatto sulle operazioni.
Le pompe Grundfos SMART Digital Dosing™ semplificano questo processo. È possibile impostare tutti i parametri chiave in modo digitale sul proprio dispositivo mobile utilizzando l’app Grundfos GO e modificare facilmente le impostazioni, se necessario.
Inoltre, le opzioni di connettività consentono la trasmissione in tempo reale dei dati operativi. Le pompe supportano anche diversi protocolli di comunicazione industriale che consentono di scaricare blocchi funzionali dal Product Center Grundfos, a seconda delle necessità.
Importance of data
Trasformare i dati in strategie efficienti
Nell’attuale panorama digitale, la raccolta di dati operativi e sulle prestazioni è un processo ormai standard. Tuttavia, la vera sfida è gestire l’elevato volume di dati e interpretarli in modo utilizzabile. Molti sistemi richiedono sensori aggiuntivi e installazioni complesse solo per accedere alle informazioni sulle prestazioni, mettendo gli operatori in condizione di dover gestire una quantità enorme di dati grezzi.
Le soluzioni Grundfos SMART Digital Dosing™ semplificano le cose, non solo raccogliendo i dati, ma anche interpretandoli. Grazie a strumenti di diagnostica e monitoraggio avanzati come il Flow Control Monitoring (FCM), queste pompe visualizzano avvisi in tempo reale sui potenziali rischi, consentendo di prendere decisioni basate sui dati.
- Garantisci una manutenzione proattiva con notifiche sugli interventi di manutenzione preventiva per la pompa, compreso l’esatto kit di manutenzione da ordinare.
- Evita guasti imprevisti grazie al rilevamento di perdite dalla valvola di aspirazione, linee di mandata danneggiate e altre incongruenze prima che causino interruzioni del sistema.
- Migliora la sicurezza sul posto di lavoro prevenendo fuoriuscite di sostanze chimiche e pericoli con avvisi automatici che aiutino a mantenere l’integrità del sistema.
- Evita carenze impreviste di prodotti chimici grazie all’accesso ai dati di consumo che ti aiutano a valutare quando è il momento di riordinare.
Scopriamo come un approccio proattivo con monitoraggio in tempo reale e decisioni basate sui dati abbia permesso alle aziende di risolvere le loro sfide operative e di portare il trattamento delle acque a un livello superiore.