クーラント分配ユニット向けのコンパクトな設計で高流量・高揚程を実現

グルンドフォスのCME/CMポンプシリーズは、クーラント分配ユニット(CDU)向けにOEMやシステムビルダーから長年支持されてきました。今回、IT冷却用途で高流量・高揚程への需要増に対応するため、製品ラインアップを拡充しました。 CME/CM 32-2ポンプはコンパクトで軽量な設計を維持しつつ、流量を最大50 m³/h、揚程を35 mまで向上させる新水力設計を採用しています。 CR垂直多段ポンプの水力設計を採用することで、CME/CMが誇る設計、効率、運転、信頼性、メンテナンスにおける利点を損なうことなく、性能の大幅な向上を達成しました。

  • コンパクトな軽量設計: CME/CM 32-2ポンプはコンパクトな軽量設計で、OEM設置における厳しいスペースや重量制限に対応します
  •  高い運転効率: CR 32水力設計と最適化されたMGEモータを採用し、最大50 m³/hの流量と35 mの揚程を実現します
  • エネルギー効率とコスト削減: エネルギー効率を考慮した設計により、運転コストを削減し環境負荷を最小限に抑えます
  • モジュール式で簡単な設置: トライクランプスリーブにより簡単な設置とモジュール化が可能で、メンテナンスや迅速な交換に最適です

     

データセンターの冷却ソリューションを最適化する最先端技術の8つのメリット

グルンドフォスは最先端の技術で、バリューチェーン全体の複雑さを軽減しながら、お客様のビジネスを将来にわたってサポートします。技術的な専門知識と献身的なサポートをあらゆるステップでご利用いただき、データセンターの冷却アプリケーションに合わせた8つのメリットをご活用ください。以下の各メリットをクリックすると、グルンドフォスがお客様のビジネスにどのような付加価値を提供できるかをご覧いただけます。