Straipsnis

Plėskitės naudodami išmanius sprendimus

Išmanių ŠVOK produktų paklausa stipriai auga. Nepraraskite progos ir pasinaudokite fantastiškomis pardavimų galimybėmis.
 

Faktai apie išmanius produktus

Montuotojai pastebi, kad išmanių produktų paklausa didėja; ŠVOK daugiau nei kitose kategorijose. 

70 % montuotojų numato, kad turės įgyti išmanių pastatų sistemų programavimo įgūdžių.

30 % montuotojų mano, kad dauguma išmanių pastatų sprendimų yra lengvai įrengiami.
 

Galutiniai vartotojai nori išmanių produktų,leidžiančių sutaupyti daugiau energijos

Klientai labiau nori taupyti energiją, o ne komforto ar patogumo naudoti. Padėkite savo klientams tai pasiekti.

 

Išmanūs produktai, geresnės šildymo sistemos

Ar žinojote, kad 200 milijonų cirkuliacinių siurblių visame pasaulyje yra neefektyvūs? Vien tik pakeitus seną cirkuliacinį siurblį gali būti sutaupoma iki 75 % energijos.

Galite prisidėti, kad tai įvyktų – kad sumažėtų jūsų klientų sąskaitos už energiją ir būtų daroma mažesnė žala aplinkai.

Šaltinis: „USP Marketing Consultancy B.V.“ (2022), Europos mechaninių instaliacijų monitorius 2022 m. 3 ketv. Ketvirtinė apklausa telefonu maždaug 650 ŠVOK montavimo įmonių ir santechnikų 6 didžiosiose Europos rinkose.