Straipsnis

Ar rodote pavyzdį savo klientams?


Dauguma klientų nori tvarių ŠVOK sprendimų. Ar aktyviai skatinate naudotis jų suteikiamomis energijos ir pinigų taupymo galimybėmis?

Tvarumo reikšmė

  • 8 iš 10 klientų prašo tvarių sprendimų.

  • Inžinerinės sistemos gali labai prisidėti prie pastatų tvarumo ir CO₂ emisijų mažinimo.

  • Šiuo metu 44 % projektų atsižvelgiama į tvarumą.

  • Klientams svarbiausi tvarumo prioritetai yra energijos ir pinigų taupymas.

Tik pusė montuotojų aktyviai skatina rinktis tvarius sprendimus

Visoje Europoje šiuo metu vidutiniškai 52 % montuotojų skatina rinktis tvarius sprendimus, kiti tai ruošiasi pradėti artimiausiais metais. 25 % neturi tokių planų.

Šaltinis: „USP Marketing Consultancy B.V.“ (2022), Europos mechaninių instaliacijų monitorius 2021 m. 4 ketv.; Ketvirtinė apklausa telefonu 700 ŠVOK montavimo įmonių ir santechnikų 6 didžiosiose Europos rinkose.

 

Keiskite neefektyvumą dideliu efektyvumu

Kaip montuotojas galite daugiau prisidėti prie energijos taupymo visame pasaulyje. Sudėjus, kiek neefektyvių senų siurblių jūs ir jūsų kolegos pakeičiate per metus, tai laidžia sutaupyti daug energijos. „Grundfos“ padeda lengvai rasti geriausią ir efektyviausią siurblį bet kuriai šildymo sistemai, kad galėtumėte tenkinti savo klientų tvarumo prioritetus.