Straipsnis

Tvarumui reikalingi kokybiški, patikimi sprendimai

„Grundfos“ siekia būti geriausiu partneriu, kai reikia energiją taupančių ŠVOK ir vandens sistemų komerciniuose pastatuose. Kaip pripažįstamas pasaulinis pramonės lyderis, atliekame svarbų vaidmenį skatinant energijos taupymą, ir tai yra atsakomybė, į kurią žiūrime labai rimtai. 

Svarbi to dalis – kurti aukštos kokybės, patikimus sprendimus. Nes jei mūsų sprendimai nebus pakankamai kokybiški, jie ilgai netarnaus. O be patikimų sistemų negalime užtikrinti saugaus ir patogaus gyvenimo.

Aukšta kokybė reiškia mažiau keitimų

Kaip užtikriname patikimumą per kokybę, taip užtikriname ir ilgaamžiškumą – siūlome ilgai tarnaujančius ir ilgai gerus eksploatacinius parametrus išlaikančius produktus. Tai taip pat leidžia mums naudoti keitimo schemas tik tada, kai to reikalauja naujų technologijų plėtra.

Taip pat pereiname nuo pavienių siurblių prie išbaigtų, modulinių sistemų. Tai svarbus geresnės kokybės, patikimumo ir efektyvumo veiksnys, nes viską gaunate iš vieno tiekėjo.

Įrangos produktyvumas siekia 80%, palyginti su 40% tradiciniu atveju.

Išvengus tradicinių balansavimo ir valdymo vožtuvų naudojant mažesnius išmaniuosius siurblius, galima sutaupyti iki 54% energijos.

Didesnė mūsų skaitmeninių sprendimų pasiūla

Kita mūsų pastangų dalis – tai mūsų kelionė link visiškos e. sprendimų integracijos. Orientuojamės į sprendimus, kurie yra visiškai optimizuoti, bet nepablogina eksploatacinių parametrų ir komforto galutiniams vartotojams. Pavyzdys – mūsų perėjimas nuo vožtuvais valdomų sistemų prie siurbliu valdomų sistemų.

Norime savo klientams užtikrinti aukštą kokybę ir užtikrinti ją visuose etapuose. Todėl stengiamės optimizuoti visus etapus – nuo inicijavimo ir informacijos rinkimo iki apimties nustatymo, užsakymo, pristatymo, paleidimo ir priežiūros po pardavimo.

Pasižiūrėkite filmuką ir sužinokite, kaip kiekvieną dieną kuriame kokybe ir patikimumu išsiskiriančius sprendimus ir sistemas.