Straipsnis
Netolygus šilumos paskirstymas namų šildymo sistemose
Triukšmingi radiatoriai, netolygus šilumos pasiskirstymas, per didelės energijos sąnaudos – tikriausiai esate susidūrę su tokiais dažnai pasitaikančiais klientų nusiskundimais. Tačiau yra paprastas būdas visas šias problemas išspręsti – tai hidraulinis balansavimas „Grundfos“ metodu.
Pasižiūrėkite vaizdo įrašą, kuriame mūsų ekspertai demonstruoja hidraulinį šildymo sistemos balansavimą
Hidraulinis balansavimas – lengviau pasakyti, nei padaryti
Iki šiol, norėdami subalansuoti sistemą, turėjote kliautis standartiniais gamintojo nustatymais, naudotis bendromis lentelėmis arba balansuoti remdamiesi savo patirtimi ar radiatorių ir termostatinių vožtuvų gamintojų rekomendacijomis, arba naudotis kitais daug laiko užimančiais ir brangiais sprendimais.
Dėl to daug šildymo sistemų veikia neefektyviai. Tyrimai rodo, kad 2017 metais vien tik Vokietijoje 82 % esamų pastatų šildymo sistemų buvo subalansuotos neteisingai (CO2online, 2017).
Nepakankamo subalansavimo padariniai
Nepakankamai subalansuotos šildymo sistemos dažnai tampa tikru galvos skausmu, kai namų savininkai prašo išspręsti netolygaus šilumos pasiskirstymo ir dėl to atsirandančio diskomforto problemą.
Nepakankamas šildymo sistemos subalansavimas gali pasireikšti įvairiai:
- Kondensaciniuose katiluose dėl intensyvaus darbo gali padidėti grįžtamojo srauto temperatūra ir dėl to gali nutrūkti kondensacija, o sistema pasidaryti mažiau efektyvi. Ateityje pradėjus naudoti vandenilio katilus ši problema bus dar didesnė, nes kuras nebus toks pigus.
- Naudojant šilumos siurblius, norit sumažinti energijos sąnaudas ir padidinti efektyvumą, srauto temperatūra turi būti kuo mažesnė.
- Didesnis srauto greitis taip reiškia, kad cirkuliacinis siurblys naudoja daugiau energijos, o termostatiniai vožtuvai ir radiatoriai gali pradėti skleisti triukšmą.
- Visos šios problemos namų savininkams mažina komfortą arba jis tampa nepastovus.
Tokių problemų sprendimas yra teisingas šildymo sistemos subalansavimas, tačiau tradiciškai tai buvo daug laiko užimantis procesas, reikalaujantis tikslaus kiekvieno vožtuvo matavimo ir reguliavimo, o tam mažai kas turi laiko.
Hidraulinis balansavimas „Grundfos“ metodu
Balansavimui „Grundfos“ metodu reikia dviejų dalykų:
- Šildymo sistemoje turi būti įrengtas vienas iš šių cirkuliacinių siurblių
- ALPHA2 (reikalingas „ALPHA Reader“)
- ALPHA3
- UPM3 / UPM4 (reikalingas „ALPHA Reader“)
- Reikia atsisiųsti „Grundfos GO Balance“ programėlę
The app works in a range of heating systems, including two-string radiators systems and underfloor heating systems, both with pre-set valves, and can balance any of them easily in just five simple steps.
5 hidraulinio balansavimo etapai
- Atsisiųskite ir paleiskite „Grundfos GO Balance“ programėlę
- Pradėkite balansavimą – programėlė žingsnis po žingsnio ves jus per visus hidraulinio balansavimo etapus
- Įveskite kiekvienos namo patalpos, radiatorių ir t. t. duomenis.
- Subalansuokite kiekvieną patalpą – kai matavimai bus baigti, turite sureguliuoti kiekvieną šilumos prietaisą pagal apskaičiuotą tikslinį debitą
- Sugeneruokite ataskaitą – kai hidraulinis balansavimas bus baigtas, gausite dokumentaciją, patvirtinančią atliktą darbą
Dabar jūsų klientai turės sistemą, kuri užtikrina ne tik geresnį komfortą, bet ir leidžia per metus sutaupyti 5–20 % energijos (FH Münster tyrimas, 2015).
Daugiau gerų idėjų
„Grundfos“ laboratorijoje mes parodome ir atkreipiame dėmesį į kai kurias šildymo sistemų problemas.
Susiję produktai
Raskite su šia tema susijusius „Grundfos“ produktus.
Prisiregistruokite ir gaukite naujienas apie produktus, įrankius, mokymus ir renginius