Straipsnis

Lietaus vandens surinkimas ir panaudojimas. Kaip tai veikia?

Sąskaita už vandenį nedžiugina? Norite gyventi tvariau?

Daugelis iš mūsų tiki, kad vandenuo, tekantis iš mūsų čiaupų yra saugus gerti ir gaminti. Tačiau šis švarus vanduo taip pat naudojamas ir drabužių skalbimui, maudynėms baseine bei vejai laistyti – visai šiai veiklai atlikti geriamąjį vandenį lengvai galima pakeisti surinktu lietaus vandeniu. Įdiegus lietaus vendens surinkimo sistemas, lietaus vanduo bus prieinamas jūsų kasdieniams poreikiams, o tai padeda sutaupyti geriamojo vandens ir pinigų.

Kaip veikia lietaus vandens surinkimas?

Nors idėja panaudoti lietaus vandenį atliekant namų ruošos darbus iš pradžių gali skambėti keistai, jums gali būti įdomu sužinoti, kad lietaus vandens surinkimas yra tūkstantmečius menanti praktika! Yra įrodymų, kad jis buvo naudojamas senovės Graikijoje ir senovės Romoje.

Kai lyja, į dirvožemį nesusigėręs lietaus vanduo pateks į gatvių kanalizaciją ir galiausiai pateks į upelius ir upes. Lietaus vandens surinkimas yra būdas surinkti ir laikyti dalį šio papildomo vandens, kad galėtumėte jį pakartotinai panaudoti savo namuose.

Geriausia dalis? Lietaus vanduo yra visiškai nemokamas vandens šaltinis, leidžiantis geriau valdyti vandens tiekimą.

JT ir Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, norint patenkinti būtiniausius poreikius, vidutiniškai žmogui per dieną reikia 50–100 litrų vandens.

Taigi, kiek lietaus vandens galite surinkti? Įvairūs šaltiniai pateikia tokius duomenis - kiekvienas kvadratinis metras (m²) stogo ploto surenka apie 1 litrą (L) vandens kiekvienam milimetrui (mm) kritulių.

Norėdami apskaičiuoti didžiausią vandens kiekį, kurį galite surinkti namuose, galite naudoti skaičiavimą:

[stogo dydis m²] x [mėnesio kritulių kiekis mm] x [1 l]

Pavyzdžiui, jei pažvelgsime į mėnesinę kritulių kiekį jūsų vietovėje ir pamatysime, kad jis vidutiniškai yra 100 mm per mėnesį, galime apskaičiuoti, kad 100 m² stogas kiekvieną mėnesį gali surinkti apie 10 000 litrų lietaus vandens.

Jei vandenį taupiai naudojanti keturių asmenų šeima sunaudoja 400 litrų vandens per dieną, 10 000 litrų vandens gali sudaryti didžiąją dalį 12 400 litrų, kurių reikėtų per 31 dieną! Net jei nesiekiate visiškai pakeisti komunalinio vandens naudojimo, šio kiekio daugiau nei pakanka, kad papildytumėte daug vandens reikalaujančios veiklos, tokios kaip vandens nuleidimas tualetuose ar skalbimo mašinos.

Kaip lietaus vanduo yra surenkamas 

Gali būti, kad dabar lietaus vandens surinkimas jums asocijuojasi su paprasta statine, palikta lauke lietaus vandeniui rinkti, vaizdu. Ir tai tiesa: paprasčiausias vandens surinkimo būdas – po namo stogo lietvamzdžiu pastatyti kibirą ar statinę, kad krentantis vanduo būtų nukreiptas ten.

Tačiau ne visi metodai yra vienodi – viskas priklauso nuo to, kam norite panaudoti lietaus vandenį ir kiek norite jo surinkti.

Nors statinės metodas gali padėti surinkti pakankamai lietaus vandens, kad galėtumėte laistyti augalus ar nuplauti automobilį, tai yra palyginti mažas kiekis ir tikrai nepadengs visų jūsų šeimos mėnesio vandens poreikių.

Kita vertus, sudėtingesnėms lietaus vandens surinkimo sistemoms reikalingas vandens filtravimas, talpyklos ir vandens kėlimo siurbliai tam, kad švarus vanduo būtų grąžintas į jūsų namus. Tai ne tik reikalauja daug didesnės talpos, reikalingos lietaus vandeniui pakartotinai panaudoti buitiniaims poreikiams, kai nereikia švaraus geriamojo vandens, bet ir gali sukaupti mūsų ekspertų rekomenduojamą 2–3 mėnesių vandens rezervą.

Pirmiausia, slėgio kėlimo siurblių sistemos užtikrina, kad kiekvieną dieną galėsite pasikliauti patogiu vandens naudojmu savo namuose.

Sužinokite, kaip slėgio kėlimo siurblys paverčia pastovų vandens slėgį nauju standartu.

Kaip panaudoti surinktą lietaus vandenį

Kai lietaus vanduo filtruojamas, kad būtų pašalintos bakterijos ir patogenai, jį galima naudoti beveik bet kokiu būdu, kaip jums reikia! Pastaba: nenaudokite statinėse surinkto vandens kaip geriamojo.

Galite naudoti surinktą lietaus vandenį laistymui, pripildyti baseiną, plauti automobilį ar net kaip geriamojo vandens šaltinį gyvuliams ar paukščiams.

Surinktas lietaus vanduo gali būti naudojamas skalbimui ir indams plauti, maudytis ir tualetuose nuleisti vandenį, taip pat gerti ir gaminti maistą (tik filtruotas vanduo).

Kodėl verta pradėti rinkti lietaus vandenį jau dabar?

Vis dažnėjančios klimato krizės reiškia, kad gėlo vandens paklausa tampa vis didesnė. Jei gyvenate sausringoje vietoje, kur vandens nėra gausiai, lietaus vandens surinkimo sistema gali padėti išnaudoti lietaus periodus ir užtikrinti patikimą nemokamo švaraus vandens šaltinį ištisus metus.

Lietaus vandens surinkimas yra tvarus ir ekonomiškas sprendimas, padedantis tausoti vandenį ir sutaupyti pinigus. Ir kas to nenorėtų?

Gaukite tinkamą vandens slėgio kėlimo sprendimą efektyviai lietaus vandens surinkimo sistemai.