Darbo atlikimo vadovas

Kaip nustatyti pradinį slėgį Grundfos SCALA2 siurblyje

Watch the video and learn how to pre-charge pressure in the integrated pressure tank of the SCALA2.

Pradinio slėgio tikrinimas

„Grundfos“ rekomenduoja montuojant nustatyti pradinį slėgį integruotame SCALA2 slėgio bake, o po to kasmet atlikti jo patikrinimą. Taip yra todėl, kad visos slėgio sistemos su oro išsiplėtimo indais reikalauja tinkamo pradinio slėgio, kad optimaliai veiktų. Jei nepalaikomas tinkamas pradinis slėgis, gali kilti problemų, tokių kaip triukšmingas veikimas, slėgio svyravimai, didesnė gedimo rizika ir didesnis energijos suvartojimas.

1 veiksmas: sustabdykite sistemą ir sumažinkite slėgį

Sustabdykite SCALA2 paspausdami STOP mygtuką. Norėdami sumažinti slėgį sistemoje, uždarykite tiekimo sklendę ir atidarykite čiaupą arba atjunkite siurblį nuo vamzdžių.

2 veiksmas: sureguliuokite oro slėgį

Atsukite slėginio bako vožtuvo dangtelį. Pakoreguokite slėgį, kol bus pasiektas reikiamas, jis turėtų būti 70 % nustatytosios vertės / pageidaujamo išleidimo slėgio (optimalaus išankstinio slėgio nustatymus žr. toliau pateiktoje lentelėje). Vėl uždėkite ir tvirtai priveržkite vožtuvo dangtelį.

3 veiksmas: iš naujo atidarykite tiekimo vožtuvą ir iš naujo paleiskite SCALA2

Atidarykite tiekimo sklendę ir vėl įjunkite SCALA2.

Optimalus bako pradinio slėgio nustatymas – Bar (Psi)

„Grundfos“ pataria siurblyje užtikrinti optimalų pradinį slėgį - nustatyti 70 % nustatytosios vertės / pageidaujamo slėgio išvade ir niekada neviršyti jo. SCALA2 tiekiamas su nustatytu pradiniu 1,8 baro / 26 Psi slėgiu, laikantis transportavimo taisyklių, o slėgis išvade yra 3 Bar / 44 Psi, kas yra optimalu daugeliui namų ūkių. Reikalingas pradinis slėgis gali būti koreguojamas pagal poreikius, kai siurblys yra sumontuotas.