Techniek handboek
Al decennialang een betrouwbare, wereldwijde partner voor de machining industrie
Al decennialang een betrouwbare, wereldwijde partner voor de industrie in machinale bewerking
Vandaag hebben OEM's in de machining industrie een ervaren leverancier verspaningsoplossingen nodig met een jarenlange expertise en een sterke wereldwijde aanwezigheid. Wij hebben onze klanten altijd oplossingen op maat geleverd die een soepele bedrijfsvoering en duurzame samenwerking bevorderen, en dat zullen we ook in de toekomst blijven doen.
Onze expertise en ervaring in technische ondersteuning geven je gemoedsrust en de zekerheid dat problemen snel en effectief worden opgelost. Onze gespecialiseerde technische experts voor de machining industrie kennen de branche door en door en werken al jarenlang samen met marktleiders om hen te helpen alles uit hun machining processen te halen.
De sleutel tot deze samenwerking is onze wereldwijde beschikbaarheid. Via een solide toeleveringsketen zorgen wij voor een efficiënte service en distributie van reserveonderdelen vanuit onze 77 productie- en assemblagelocaties, die strategisch over de hele wereld zijn verspreid. Elk jaar opnieuw doen we aanzienlijke investeringen in R&D om efficiënte, innovatieve technologieën en oplossingen voor de machining industrie te kunnen aanbieden waarmee je de concurrentie een stap voor blijft.
Ons assortiment pompen, waaronder dompelpompen zoals SPKE, MTHE, MTSE en MTRE, staat synoniem voor kwaliteit, robuustheid, betrouwbaarheid, energiezuinigheid, veelzijdigheid en onderhoudsgemak. Deze zijn allemaal ontworpen voor uiteenlopende toepassingen in machining en worden aangepast aan de precieze behoeften van de industrie.
Met ons als one-stop leverancier van totaaloplossingen en enige leverancier bespaar je tijd en geld dankzij ons ruime aanbod aan prestatieopties en variaties. Alle debiet- en druktypen, van debieten van 1 tot 100 m³/u en opvoerhoogten van 5 m tot 100 bar, zijn voor jou beschikbaar, naast modularisering, maatwerk en diverse materiaalopties, zoals gietijzer, SS 1.4301 en SS 1.4401. We ontwerpen ook pompen die kunnen werken bij een dompeldiepte van 130 tot 1500 mm.
Al onze expertise in één handleiding
Onze diepgaande, allesomvattende technische handleiding is de vrucht van tientallen jaren ervaring in de machining industrie. Krijg inzicht in ons assortiment pomptypen, de uitdagingen die zich voordoen bij de integratie ervan in diverse toepassingen en het beheer van materialen in diverse processen.
Download onze handleiding over Machine Tool Engineering (Engelse versie)
Je ontvangt binnenkort je content per e-mail.
Je hebt nu je inschrijving bevestigd en komt nu in aanmerking voor gepersonaliseerde informatie van Grundfos over nieuws, tools, producten, applicaties, evenementen en promoties.
Onthoud dat je je toestemming op elk moment kunt intrekken.
Voor meer informatie over uw persoonlijke gegevens en uw rechten, zie onze Privacyverklaring.
Ontdek de 6 grootste voordelen van onze geavanceerde oplossingen voor de machine tool industrie
Profiteer van onze krachtige, geavanceerde koeloplossingen voor machine tool en industriële systemen, die al meer dan 75 jaar worden ontwikkeld en verfijnd. Onze oplossingen zijn het resultaat van jarenlange ervaring en expertise in de branche en talloze wereldwijde samenwerkingsverbanden op lange termijn.
Ontdek de 6 grootste voordelen van onze technologie voor jou en jouw klanten, en hoe je toonaangevend kunt zijn op het gebied van innovatie en efficiëntie.
Proven today +
Ready for tomorrow
Ontdek hoe Grundfos de vertrouwenspartner kan worden voor uw OEM- en installatiebouwbedrijf.