Lås opp muligheten til å spare vann og energi

Å behandle vann til en nødvendig kvalitet innebærer varierende grad av sløsing av vann og energiforbruk. Det er en betydelig utfordring – men hva om vi kunne snu denne utfordringen til en mulighet? Det hele starter med å forbedre vanneffektiviteten og redusere energiforbruket – og det er her Grundfos kommer inn.

Demineralisert vann er avgjørende for et bredt spekter av industrielle prosesser. Med bransjens økende fokus på bærekraft og ressurseffektivitet, har Grundfos utviklet RO-PLUS. Dette avanserte omvendt osmose-anlegget oppnår en vanngjenvinningsgrad på opptil 90 %, noe som minimerer ressursforbruket uten at det går på bekostning av driftssikkerhet eller vannkvalitet – det er på tide å spare vann og energi.

Sparer vann på tvers av bransjer

Fra bryggerier til sykehus og fjernvarmeselskaper – våre vann- og energibesparende løsninger har innvirkning på tvers av ulike bransjer, og hjelper dem med å redusere forbruket.

Bryggeri

90 000 m³ spart årlig

Siden vann er en sentral ingrediens i produksjonen av øl og brus, legger Harboe Bryggeri stor vekt på å minimere sløsing av vann.

Ved å bruke vannbehandlingsanlegg som er optimalisert for høy vanngjenvinning, sparer Harboe Bryggeri opptil 90 000 kubikkmeter vann per år. Hvert år!

Sykehus

Reduserer sløsing av vann med 60 %

Aarhus Universitetssykehus, et av de største sykehusene i Danmark, har inngått et samarbeid med Grundfos for å designe og levere et nøkkelferdig vannbehandlingsanlegg.

Vannbehandlingsanlegget produserer bløtt vann og demineralisert vann som brukes i klinisk biokjemiavdeling, patologiavdeling og felles prøvetakingslaboratorier. Løsningen er utstyrt med vann- og energibesparende teknologi som bidrar til å redusere sløsing av vann med 60 %.

Fjernvarme

Høy vanngjenvinning og lave driftskostnader

Aalborg Forsyning, et dansk fjernvarmeselskap, søkte en vannbehandlingsløsning med høy vanngjenvinning og lave totale eierkostnader (TCO) over en 15-årsperiode. 

Grundfos designet en vannbehandlingsløsning som minimerer driftskostnadene ved å redusere sløsing av vann, strømforbruk og forbruk av regenereringssalt.

Case-historier: Vann til oss alle

Utforsk case-historiene våre, og oppdag hvordan vannbehandlingsløsningene våre minimerer forbruket uten at det går på bekostning av pålitelighet eller vannkvalitet.

Nye er en vannklok by

Forstaden Nye, nord for Århus, fører an og er den første byen i Danmark som etablerer et sentralisert sekundært vannbehandlingsanlegg. Anlegget gjenbruker oppsamlet regnvann og avløpsvann til toalettspyling og klesvask, og reduserer dermed påvirkningen på grunnvannsressursene betydelig.

Øker energieffektiviteten med e-pumper

Behandling og transport av vann krever energi. Derfor er alle omvendt osmose-enheter fra Grundfos utstyrt med Grundfos E-pumper. 

De har kraften til å redusere energiforbruket og kostnadene, og skape mer pålitelig anleggsdrift. Ved å bruke e-pumpeløsninger i stedet for standardløsninger er det mulig å redusere energiforbruket med så mye som 37 %. 

Forvandler sløsing av vann til drikkevann 

Effektiv vannressursforvaltning er en primær bekymring på tvers av ulike bransjer. Selv om det er avgjørende å minimere svinn i distribusjonsnettverk, fokuserer mange vannforsyningsselskaper nå også på å redusere sløsing av vann i drikkevannsbehandling.

Ved å behandle og gjenbruke tilbakespylingsvann fra sandfiltre kan det behandles til drikkevann igjen. Denne innovative tilnærmingen sikrer optimal utnyttelse av grunnvann eller overflatevann, og oppnår en utnyttelsesgrad på 100 %.