Optimal pumpedrift og smart utskifting!
ALPHA2 GO: Perfekt pumpedrift og smart utskifting
Med den nye ALPHA2 GO blir det enda enklere å bytte ut gamle sirkulasjonspumper. Med ALPHA2 GO i varebilen er det enklere enn noensinne å skifte ut både stand-alone sirkulasjonspumper i både nye og eksisterende varmesystemer, og sirkulajonspumper integrert i eksisterende gasskjeler, varmepumper og fjernvarmeenheter. Og med Guided Setup-funksjonen i Grundfos GO-appen kan du være sikker på at igangkjøre ALPHA2 GO sirkulasjonspumpen helt optimalt.
Med ALPHA2 GO kan du erstatte flesteparten av alle stand-alone sirkulasjonspumper og pumper som er integrert i fjernvarmeenheter, gasskjeler og varmepumper. Dimensjonering og pumpevalg er enklere enn noen gang før.
Med den oppdaterte Grundfos GO-appen har det blitt enda enklere å bytte ut gamle sirkulasjonspumper. Og ved å følge Guided Setup-funksjonen i GO-appen oppnår du ikke bare en nøyaktig igangkjøring av pumpen - hver gang! Du reduserer også energiforbruket uten at det går på bekostning av komforten i hjemmet. Se videoen og lær mer om den nye Grundfos ALPHA2 GO.
Få mest mulig ut av varmesystemet!
Rask utskifting med ALPHA2 GO i bilen!
Med ALPHA2 GO 25-75 i installasjonsmålene 130 og 180 mm kan du bytte ut de fleste sirkulasjonspumper ved første kundebesøk - uansett om pumpen er frittstående eller integrert. Alt du trenger er ALPHA2 GO 25-75 i to installasjonslengder og en FCI-signaladapter.
Med den i bilen kan du bytte ut de fleste UPM3/UPM4-sirkulasjonspumper og frittstående sirkulasjonspumper. Med ALPHA2 GO er du og kundene dine garantert rask og enkel utskifting av eksisterende sirkulasjonspumper, både nye og gamle.
Utforsk ALPHA2 GO
Grundfos ALPHA2 GO tilbyr banebrytende nye funksjoner som vil optimalisere arbeidsflyten din og måten du jobber med varmesystemer på betydelig.
Grundfos ALPHA2 GO
ALPHA2 GO gir høy energieffektivitet, høy ytelse og høy komfort! Med ALPHA2 GO kan du erstatte både stand-alone sirkulasjonspumper og pumper som er integrert i fjernvarmeenheter, gasskjeler og varmepumper.
ALPHA2 GO tilbyr følgende nye funksjoner
Guided Setup for præcis igangkjøring og optimal pumpedrift
Advarsel og alarmlogg
Luftregistrering og utlufting av pumpe
Innregulering
Forbedret AUTOADAPT
Grundfos GO
Grundfos GO-appen veileder deg trinn for trinn gjennom prosessen med både igangkjøring og utskifting. Med de to funksjonene Guided Setup og «Bytt ut sirkulasjonspumpe» blir igangkjøring og utskifting presis og optimal - og arbeidsdagen din mye mer effektiv!
Bliv pumpeekspert med vores gratis kursus
Våre gratis nettkurs om ALPHA2 GO og Grundfos GO-appen er korte, enkle å forstå og tilgjengelige 24/7, slik at du er klar til å bruke den nye sirkulasjonspumpen i kombinasjon med GO-appen. Lær alt det nye om Grundfos ALPHA2 GO og Grundfos GO-appen.
Ikke gå glipp av nyheter om den nye Grundfos ALPHA2 GO sirkulasjonspumpen og de nye funksjonene i GO-appen.