Fiecare proces industrial depinde de apă – și în special de calitatea acesteia – indiferent că este utilizată ca ingredient de producție, pentru echipamente auxiliare precum cazane sau turnuri de răcire, sau pentru siguranță și conformitate la deversarea înapoi în mediu după utilizare.
Prin urmare, de-a lungul timpului, fiecare companie trebuie să mențină o calitate constantă a apei. Orice variație poate afecta produsul final, poate avea impact asupra costurilor de funcționare și chiar duce la penalități sau amenzi dacă standardele stabilite de autorități nu sunt îndeplinite la eliberarea apei.
De ce este precizia atât de importantă în dozarea substanțelor chimice
Dozarea substanțelor chimice este un pas esențial în aproape fiecare etapă a tratamentului – dar trebuie să aveți doza corectă. Subdozarea poate afecta calitatea produsului, eficiența operațională sau standardele de siguranță. Subdozarea generează risipă de substanțe chimice, duce la creșterea costurilor și poate avea un impact potențial asupra mediului.
Condițiile fluctuante fac ca abordările manuale sau convenționale de dozare să nu fie sigure. Aici nu vorbim doar de adăugarea de substanțe chimice – ci de adăugarea cantității potrivite, la momentul potrivit, cu maxim de precizie. Dacă aceste lucruri sunt efectuate corect, se poate debloca o tratare a apei mai inteligentă, mai sigură și mai eficientă.
Cu pompele și soluțiile potrivite de dozare a substanțelor chimice aveți:
- Dozare precisă cu o acuratețe de până la 1% și un raport de dozare de până la 3000:1
- Ajustări dinamice de debit – asigură performanță optimă, chiar și atunci când cerințele instalației fluctuează
- Funcții de siguranță integrate – protejează echipamentul, reduc expunerea la substanțe chimice și prelungesc durata de funcționare a instalației
Precizia care transformă procesul de tratare a apei
În toate industriile, este clar că este nevoie ca substanțele chimice să fie dozate: astfel calitatea produsului este în continuare sigură, se menține eficiența operațională și oamenii și mediul înconjurător sunt protejate. Indiferent că vorbim de dezinfectarea liniilor de producție de alimente, optimizarea procesului de tratare a apelor uzate sau prevenirea depunerilor de calcar în instalațiile cu membrană, precizia dozării substanțelor chimice este cea care face diferența dintre risipă și eficiență, conformitate și risc, fiabilitate și timpi de nefuncționare costisitori.
Prin trecerea de la dozarea convențională la soluții inteligente, adaptive, aveți parte de control, consecvență și economii de costuri. Pompele Grundfos SMART Digital Dosing™ oferă precizie în timp real și flexibilitate, necesare pentru a face față chiar și celor mai solicitante condiții – se furnizează exact cât este necesar, nici mai mult, nici mai puțin.
O gamă completă pentru precizie, siguranță și eficiență
În afară de gama de DDA, avem un portofoliu complet de pompe și soluții de dozare a substanțelor chimice pentru o dozare uniformă, continuă, cu o precizie de neegalat – chiar și la volume foarte mici. Concepute pentru siguranța operatorilor, monitorizare de la distanță fără probleme și control al procesului în timp real, aceste soluții reduc cantitatea de deșeuri chimice și optimizează performanța pentru o tratare inteligentă și eficientă a apei.
Alimente și băuturi
Eliminarea riscurilor microbiene din industria alimentară prin dezinfecție
În industria alimentară igiena nu este un lucru negociabil. O dozare inexactă a substanțelor chimice în procesul de dezinfecție poate afecta gustul și siguranța, având drept rezultat un control microbian inadecvat. Dezinfectanții precum clorul, peroxidul de hidrogen și acidul peracetic sunt volatili și cu acțiune de degazare. Când producția se întrerupe, în conductele de aspirație sau în capetele dozatoare se pot forma bule de aer ce cauzează subdozare la momentul reluării operațiunilor și, în cele din urmă, compromit controlul microbian.
De regulă, pompele tradiționale de dozare au dificultăți în ceea ce privește degazarea. Pompele Grundfos SMART Digital Dosing™ cu monitorizarea controlului debitului (FCM) detectează și elimină bulele de aer cu funcția de degazare încorporată, oferind consecvență și menținând o dozare precisă.
În acest fel, controlul microbian este fiabil, nu are loc nicio oprire neașteptată și sunteți complet liniștiți.
Eliminare garantată în proporție de 99,99 % a agenților patogeni în igienizarea alimentelor
Clean Works, un start-up specializat în igienizarea alimentelor, avea nevoie de o pompă de dozare cu atomizare precisă pentru a dezinfecta produsele și echipamentul individual de protecție în timpul pandemiei de COVID-19. Prin trecerea la pompele Grundfos DDA FCM, compania a eliminat problemele legate de pulsații, a redus timpul necesar pentru lucrări de întreținere și a obținut o dozare continuă și controlată – agenții patogeni au fost eliminați în proporție de 99,99 %, în timp ce resursele critice au fost conservate.
Tratare apă uzată
Reducerea cantității de nămol și a costurilor privind tratarea apelor uzate
Coagularea și flocularea eficiente depind și de dozarea precisă a substanțelor chimice. Subdozarea duce la o separare deficitară a solidelor ce suprasolicită filtrele și membranele. Dacă solidele în suspensie nu se încadrează în intervalul preconizat, etapele de filtrare pot fi grav afectate. Pe de altă parte, supradozarea poate cauza o utilizare în exces a substanțelor chimice și la creșterea producției de nămol – deci costuri mai mari pentru transport, tratare și eliminare.
Pompele Grundfos SMART Digital Dosing™ încorporează funcția Mod lent, ce permite manipularea cu precizie a coagulanților cu vâscozitate ridicată, asigurând un echilibru chimic corect. Funcția îmbunătățește desecarea nămolului, optimizează filtrarea și reduce cantitatea de deșeuri chimice și cheltuielile de funcționare.
Îmbunătățirea calității apei subterane în vederea conformității
La stația de tratare a apelor uzate Halzhausen, unde apele uzate tratate influențează direct calitatea apei subterane, dozarea precisă a clorurii ferice a fost esențială pentru îndepărtarea contaminanților. Au fost integrate cinci pompe de dozare Grundfos DDA care să optimizeze utilizarea substanțelor chimice și să garanteze respectarea reglementărilor stricte privind evacuarea. S-au obținut efluenți constanți curați, cu impact minim asupra mediului și eficiență operațională sporită.
Maximizarea performanței și reducerea la minimum a depunerilor de calcar la separarea prin membrană
În procesele de separare prin membrană, cum ar fi osmoza inversă, depunerile de calcar pot afecta durata de funcționare a membranei și eficiența instalației. Pentru ca acest lucru să nu se întâmple și pentru a reduce numărul de proceduri dese de curățare la fața locului, se utilizează antiscalanți – dar și la subdozare și la supradozare există consecințe.
- Subdozarea duce la o contaminare permanentă și înlocuiri costisitoare ale membranei,
- Supradozarea generează o risipă de substanțe chimice și creșterea costurilor de funcționare.
Condițiile fluctuante ale instalației, cum ar fi debitul și presiunea, impun o soluție de dozare care se adaptează în timp real. Pompele Grundfos SMART Digital Dosing™ cu FCM monitorizează continuu debitul și presiunea și ajustează automat dozarea pentru o furnizare constantă și optimă a substanțelor chimice. Rezultatul:
- Mai puține cicluri de curățare la fața locului
- Durată de funcționare mai îndelungată a membranei
- Consum redus de substanțe chimice