Treceți de la soluții standard la soluții specifice, adaptate cerințelor dumneavoastră

La tratarea apei industriale, cerințele de tratare nu sunt niciodată universal valabile. Proiectarea etapelor de tratare și a tehnologiilor aferente depind în mare măsură de tipul de apă brută disponibilă, de rezultatul dorit, adecvat scopului, și de provocările specifice fiecărei aplicații – toate pot varia foarte mult.

Asigurarea unei dozări eficiente și fiabile a substanțelor chimice înseamnă mai mult decât doar tehnologie sau tipurile de substanțe chimice necesare pentru dozare în fiecare etapă. Este nevoie de o abordare exhaustivă care să aibă în vedere mai multe aspecte, cum ar fi posibilitățile de instalare, configurația instalației, logistica substanțelor chimice, integrarea sistemului și, cel mai important, siguranța personalului operațional. 

Efectele asupra mediului și durata de funcționare a echipamentelor sunt și ele considerente importante. 

De ce avem nevoie de soluții personalizate, specifice 

Vă puteți face treaba și cu produsele și soluțiile standard, dar de multe ori cu compromisuri și discrepanțe între cerințele dumneavoastră exacte și obținerea de rezultate optime. Alegerea soluțiilor cele mai bune și adaptarea lor la nevoile dumneavoastră specifice este de bază. Astfel de soluții oferă un control mai bun, siguranță sporită și performanță optimizată și fiecare aspect al dozării substanțelor chimice este perfect adaptat aplicației. 

La proiectarea unui sistem de dozare a substanțelor chimice, se au în vedere următoarele aspecte: 

Siguranță și conformitate – Sunt substanțele chimice depozitate într-o cameră separată, conform politicilor de siguranță ale companiei?

  • Fiabilitate – Procesul dumneavoastră necesită o configurare de tipul Sarcină/Standby pentru a funcționa neîntrerupt?
  • Scalabilitate – Doriți ca în viitor să vă extindeți capacitatea?
  • Integrare perfectă – Aveți nevoie de conectivitate fizică sau digitală la infrastructura existentă?

Pentru a bifa aceste aspecte aveți nevoie de un partener cu experiență care să înțeleagă cerințele unice ale industriei tale și să vină cu soluții personalizate care se integrează perfect în operațiunile dumneavoastră. 

Aici intervine Grundfos. 

Având zeci de ani de experiență, o rețea globală de asistență și peste 25.000 de soluții de dozare a substanțelor chimice vândute anual, dispunem de cunoștințele și capacitatea necesare pentru a oferi servicii de asistență și consultanță permanent cu privire la modul de optimizare a componentelor de dozare a substanțelor chimice în sistemele de tratare a apei.

O colaborare în adevăratul sens al cuvântului în fiecare etapă 

De la audituri și proiectare, până la instalare și asistență permanentă, Grundfos vă este alături în fiecare etapă. 

Indiferent dacă trebuie să optimizați o instalație existentă sau să proiectați una nouă, experții noștri se asigură că instalația nu este proiectată doar ca să întrunească nevoile dumneavoastră, ci și că funcționează optim și are o durată de funcționare prelungită. 

Vă ajutăm cu: 

  • Audituri de sistem și analiză a performanței 
  • Echipe de service dedicate pentru asistență de specialitate și depanare
  • Formare profesională de specialitate și cele mai bune practici
  • Specialiști la fața locului 

Grundfos nu doar vă livrează produsele. Este un partener strategic dedicat eficienței pe termen lung, conformității și fiabilității. 

O gamă completă de soluții pentru instalații personalizate

Îmbunătățirea eficienței turnurilor de răcire

O instalație industrială din Singapore se confrunta cu probleme recurente legate de biofilm în instalația cu turnuri de răcire din cauza unei dezinfecții UV ineficiente. Pentru a rezolva această problemă, Grundfos a implementat o soluție personalizată de dozare a dioxidului de clor, cu pompe de dozare digitale pentru anticalcar și corectarea pH-ului. Această soluție personalizată a avut la bază o înțelegere aprofundată a deficiențelor din instalație. Soluția a oferit precizie în utilizarea substanțelor chimice, un număr mai mic de lucrări de întreținere și o fiabilitate îmbunătățită a instalației, cu timpi de nefuncționare reduși și respectarea conformității.

O reutilizare de 90 % a apei de proces

Fabrica de bere Carlsberg din Danemarca și-a stabilit un obiectiv ambițios de reducere a consumului de apă cu 50 % până în 2030. Grundfos a lucrat îndeaproape cu aceștia pentru a proiecta o instalație personalizată de dozare și pompare a substanțelor chimice. Soluția a inclus dulapuri de dozare complete cu pompe de dozare digitale pentru aplicare precisă a substanțelor chimice și monitorizare în timp real. Astfel, compania Carlsberg a putut reutiliza 90 % din apa de proces, economisind 560 de milioane de litri într-un an. 

Poate vă interesează și

Treceți la următorul nivel