Menținerea unei calități ridicate a apei este esențială în procesul de tratare a apei industriale. Indiferent dacă apa este parte din produsul final, ca în cazul unei băuturi sau este utilizată pentru funcționarea turnurilor de răcire și a cazanelor, pentru a obține rezultate optime, la tratarea eficientă a apei este nevoie de o dozare precisă a substanțelor chimice în diferitele etape.
De multe ori, importanța dozării substanțelor chimice este subestimată, motiv pentru care operațiunile devin vulnerabile. Orice problemă, un mic dezechilibru, o ajustare efectuată târziu sau o fluctuație nedetectată, poate duce la consecințe importante.
O abordare proactivă în dozarea substanțelor chimice este esențială
Abordarea de depanare a unei probleme după apariția acesteia este una costisitoare și ineficientă. Aveți în vedere dificultățile pe care le poate cauza o dozare necorespunzătoare:
- Coroziune, depuneri de crustă și murdărire, deci reparații costisitoare, timpi de nefuncționare neplanificați și chiar o durată de funcționare redusă a echipamentelor
- Calitate a apei compromisă, deci nerespectarea reglementărilor de mediu și eventuale amenzi
- Condițiile de muncă periculoase de la instalații slab supravegheate, fără monitorizare în timp real, pot periclita siguranța lucrătorilor, crește gradul de răspundere și riscurile juridice.
Efectuarea de verificări periodice pentru identificarea acestor probleme nu este o opțiune care funcționează. O abordare proactivă în gestionarea procesului de dozare a substanțelor chimice este de bază. Aici este momentul când soluțiile de dozare Grundfos fac diferența.
Fiți mereu informat, mereu în control
Cu soluțiile inteligente Grundfos preluați controlul prin monitorizare de la distanță și transparență deplină a instalației și aveți un proces de tratare a apei mai sigur și mai eficient.
Indiferent de locul de amplasare al pompei Grundfos SMART Digital Dosing™, aceasta emite avertismente sau alarme vizuale clare și ușor de citit printr-un cod de culori ce apare pe ecran. Chiar dacă pompa este amplasată în zone mai puțin accesibile sau într-un colț întunecat, cu funcțiile de conectivitate și multiplele opțiuni de comunicare rămâneți mereu informat.
O gamă completă de soluții pentru o gestionare proactivă
Portofoliul nostru de pompe și soluții de dozare a substanțelor chimice este conceput pentru optimizare proactivă, oferind informații în timp real, conectivitate la distanță și alerte predictive. Prin monitorizare de la distanță fără probleme și control al procesului în timp real, aceste soluții sporesc siguranța operatorilor, reduc cantitatea de deșeuri chimice și optimizează performanța instalației.
Configurarea și integrarea sistemului
Primul pas către o dozare mai inteligentă
Configurarea și punerea în funcțiune în mod corect sunt esențiale pentru ca sistemul de dozare a substanțelor chimice să fie eficient, indiferent dacă este unul independent sau integrat într-un sistem de control supravegheat, cum ar fi SCADA. Este posibil ca o configurație incorectă să nu fie imediat evidentă, dar în timp, lipsa de eficiență poate escalada și afecta operațiunile.
Cu pompele Grundfos SMART Digital Dosing™ acest proces devine unul simplu. Cu aplicația Grundfos GO puteți configura digital toți parametrii cheie pe dispozitivul mobil și puteți modifica cu ușurință setările, după cum este necesar.
În plus, opțiunile de conectivitate lipsită de întreruperi permit transmiterea în timp real a datelor operaționale. De asemenea, pompele acceptă mai multe protocoale de comunicație industrială, iar dumneavoastră puteți descărca blocuri funcționale din Grundfos Product Center, după cum este necesar.
Creșterea capacității de tratare a apei și reducerea consumului de energie
La fabrica de îmbuteliere Britvic, menținerea unei calități stabile a apei era esențială pentru o producție fiabilă și eficiență energetică. Dar, pe măsură ce cerințele de producție au crescut, sistemul existent de tratare a apei nu făcea față și instalația nu mai era eficientă. Grundfos a ajutat compania Britvic să identifice problemele și să implementeze o monitorizare în timp real și sisteme avansate de control.
Optimizarea proactivă a avut drept rezultat o mai bună eficiență, zero timpi de nefuncționare neplanificați și o reducere cu 60 % a consumului de energie.
Importanța datelor
Transformarea datelor în informații utile
În peisajul digital actual, colectarea datelor operaționale și de performanță este ceva normal. Dar adevărata provocare constă în gestionarea volumului mare de date și interpretarea acestora într-un mod utilizabil. La multe sisteme este nevoie de senzori suplimentari și instalații complexe doar pentru a accesa informații despre performanță, iar operatori sunt copleșiți de date brute.
Soluțiile Grundfos SMART Digital Dosing™ facilitează procesul nu doar prin colectarea datelor, ci și prin interpretarea acestora. Pentru că folosesc instrumente avansate de diagnosticare și monitorizare, precum monitorizarea controlului debitului (FCM), aceste pompe emit alerte în timp real cu privire la eventualele riscurile înainte ca acestea să escaladeze, iar dumneavoastră puteți lua decizii bazate pe date.
- Întreținerea este proactivă cu notificări despre momentul în care pompa necesită service preventiv, inclusiv kit-ul de întreținere pe care trebuie să îl comandați.
- Preveniți defecțiunile neașteptate prin detectarea scurgerilor de la supapa de aspirație, a conductelor de refulare deteriorate și a altor neconcordanțe înainte ca acestea să provoace întreruperi la nivelul instalației.
- Îmbunătățiți siguranța la locul de muncă prin prevenirea scurgerilor de substanțe chimice și a pericolelor cu alerte automate care mențin integritatea sistemului.
- Evitați penuriile neașteptate de substanțe chimice prin acces la date de consum cu care puteți evalua când este momentul să faceți o nouă comandă.
Haideți să vedem cum printr-o abordare proactivă, cu monitorizare în timp real și decizii bazate pe date, companiile și-au rezolvat dificultățile operaționale și au dus procesul de tratare a apei la nivelul următor.