Morten je u Grundfosu više od 20 godina i bio je na brojnim menadžerskim pozicijama u oblasti upravljanja proizvodima, komercijalne izvrsnosti, marketinga, prodaje i opšteg menadžmenta.
Pre nego što se pridružio Grundfosu, Morten je radio kao menadžer proizvoda za Danfoss i Massey Ferguson, menadžer naloga u reklamnoj agenciji Kunde & Co, a provodio je i vreme u nastavi i u akademskim krugovima, uključujući trogodišnju poziciju višeg predavača multimedijalnog dizajna na Politehnici u Kopenhagenu.
Nakon četvorogodišnjeg mandata u Grundfosu od 1997. godine, Morten se za stalno vratio 2005. godine, prvo kao industrijski doktorant, a zatim na rukovodeće pozicije u prodaji i marketingu. Morten je imenovan za potpredsednika grupe 2013. godine i bio odgovoran za strateški razvoj prodaje i marketinga pre nego što prešao na čelo OEM divizije HVAC od 2018.-2020. Preuzeo je svoju trenutnu ulogu vodeći odeljenje za usluge u domaćinstvima u decembru 2020.
Morten je od 2020. godine bio predsednik odbora Biral AG i Deutsche Vortex GmbH & Co. KG.
Godina rođenja
1971
Iskustvo obrazovanja
Diplomirani inženjer, Univerzitet u Alborgu
Magistar IT i dizajna, IT Univerzitet u Kopenhagenu
Doktorirao upravljanje učinkom, IT Univerzitet u Kopenhagenu
LCE Univerzitet U StanfordU