Ostanite pri starih navadah ali pa se odločite za spremembo pravila igre
Serija ALPHA GO: Spreminja pravila igre in prihrani čas
Z novo serijo ALPHA GO pozabite na povratne klice in izgubljen čas. Dve črpalki namesto sto omogočata inštalaterjem, da zamenjavo obtočne črpalke opravijo že ob prvem obisku pri stranki. Potek dela s podporo na mobilni napravi zmanjša kompleksnost in zagotavlja optimalen zagon črpalke.
Z novima črpalkama Grundfos ALPHA1 GO in ALPHA2 GO lahko zamenjate skoraj 70 % integriranih obtočnih črpalk Grundfos in večino samostojnih črpalk. Dimenzioniranje in izbira obtočne črpalke sta pravkar postala veliko lažja. Revolucionarne nove funkcije vam omogočajo hitro zamenjavo v enem samem koraku. Z vodeno namestitvijo pa lahko zagotovite natančen zagon, udobje in zmanjšate porabo energije. Pojdite (GO) in se seznanite z novo serijo Grundfos ALPHA GO v tem videoposnetku.
Prihodnost je manj črpalk in več prednosti
Hitra zamenjava z le dvema črpalkama v vašem kombiju
Zasnova nove serije ALPHA GO omogoča, da v svojem kombiju prevažate le dve črpalki. S črpalkama ALPHA2 GO 25-75 180 in ALPHA1 GO 25-80 180 ter signalnim adapterjem FCI boste lahko zamenjali skoraj 70 % integriranih obtočnih črpalk Grundfos in večino samostojnih obtočnih črpalk.
ALPHA1 GO 25-80 180 je združljiva z večino integriranih obtočnih črpalk UPS, ALPHA2 GO 25-75 180 pa z večino obtočnih črpalk UPM3 in UPM4 ter z večino samostojnih obtočnih črpalk. To zagotavlja hitro in enostavno zamenjavo obstoječih obtočnih črpalk, tako novih kot starih.
Raziščite našo ponudbo izdelkov
Črpalki Grundfos ALPHA1 GO in ALPHA2 GO imata revolucionarne nove funkcije, ki bodo izjemno optimizirale vaš delovni tok.
Grundfos ALPHA1 GO
Spoznajte Grundfos ALPHA1 GO – visokokakovostno obtočno črpalko s funkcijami, ki zagotavljajo najvišjo zmogljivost. Črpalka ALPHA1 GO je primerna za zamenjavo integriranih črpalk UPS in samostojnih obtočnih črpalk. Ponuja veliko izbiro novih in izboljšanih funkcij, kot so:
Združljivost za zamenjavo integriranih in samostojnih črpalk
Samoodzračevanje
Zaščita pred suhim tekom
Robustni zagon
Grundfos ALPHA2 GO
Izvedite več o črpalki Grundfos ALPHA2 GO - vrhunska izbira, ki ponuja visoko zmogljivost in funkcije, zasnovane za reševanje vsake situacije. Črpalka ALPHA2 GO je namenjena zamenjavi samostojnih in integriranih obtočnih črpalk UPM3 in UPM4. Poleg funkcij črpalke ALPHA1 GO ima ALPHA2 GO tudi naslednje:
Vodena namestitev
Dnevnik opozoril in alarmov
Zaznavanje zraka in odzračevanje
Uravnoteženje
Izboljšana funkcija AUTOADAPT
Grundfos GO
Z aplikacijo Grundfos GO za obtočne črpalke boste vodeni skozi postopek zamenjave in zagona. Značilnosti GO Replace in Grundfos vodena namestitev zagotovita mobilno podporo za vaš potek dela, ki bo tako še bolj profesionalen.
Ne zamudite nobene novice o seriji ALPHA GO.
Kako vam lahko pomagamo?
Ne glede na to, ali želite kupiti izdelek ali preprosto poiskati nasvet pri Grundfosovem strokovnjaku, vam z veseljem pomagamo, da kar najbolje izkoristite svojo črpalko! Stopite v stik z nami, če potrebujete podporo.