Zostaňte pri starých spôsoboch alebo sa rozhodnite pre GO a posuňte sa do budúcnosti

Rad obehových čerpadiel ALPHA GO, s ktorým šetríte čas


S novým radom ALPHA GO sú opätovné výjazdy a stratený čas minulosťou. Dve čerpadlá namiesto stovky umožňujú inštalatérom riešiť úlohy spojené s výmenou obehového čerpadla už pri prvej návšteve zákazníka. Vďaka pracovnému postupu s podporou mobilných zariadení je uvedenie čerpadla do prevádzky optimálne a menej zložité.


S novými čerpadlami Grundfos ALPHA1 GO a ALPHA2 GO môžete nahradiť takmer 70 % integrovaných obehových čerpadiel Grundfos a väčšinu samostatných čerpadiel. Dimenzovanie a výber obehového čerpadla sa práve stali oveľa jednoduchšími. Nové prelomové vlastnosti vám umožnia vykonať rýchlu výmenu počas jednej návštevy. So Sprevádzaným nastavením zabezpečíte presné uvedenie do prevádzky, komfort a znížite spotrebu energie. Zoznámte sa s novým radom Grundfos ALPHA GO vo videu.

Rýchla výmena len s dvoma čerpadlami vo vašej dodávke

Vďaka novým čerpadlám radu ALPHA GO vám stačí mať so sebou len dve čerpadlá v dodávke. S čerpadlami ALPHA2 GO 25-75 180 a ALPHA1 GO 25-80 180 a adaptérom signálu FCI budete môcť nahradiť takmer 70 % integrovaných obehových čerpadiel Grundfos a väčšinu samostatných obehových čerpadiel.

Čerpadlo ALPHA1 GO 25-80 180 je kompatibilné s väčšinou integrovaných obehových čerpadiel UPS a ALPHA2 GO 25-75 180 je kompatibilné s väčšinou obehových čerpadiel UPM3 a UPM4, ako aj s väčšinou samostatných obehových čerpadiel. Vďaka tomu je výmena existujúcich obehových čerpadiel, nových aj starých, rýchla a bez námahy.

Viac o produktoch ALPHA GO

Obehové čerpadlá Grundfos ALPHA1 GO a ALPHA2 GO ponúkajú nové funkcie, ktoré pomáhajú pri optimalizovaní vášho pracovného postupu.


Grundfos ALPHA1 GO

Zoznámte sa s vysokokvalitným obehovým čerpadlom Grundfos ALPHA1 GO s funkciami zabezpečujúcimi ten najvyšší výkon. Čerpadlo ALPHA1 GO je vhodné na nahradenie integrovaných čerpadiel UPS, ako aj samostatných obehových čerpadiel. Ponúka nové vylepšené vlastnosti a funkcie, ako napríklad:

  • Kompatibilita pri nahradzovaní integrovaných aj samostatných čerpadiel

  • Odvzdušnenie čerpadla

  • Ochrana proti chodu nasucho 

  • Robustné spúšťanie


Grundfos ALPHA2 GO

Zoznámte sa s prémiovým obehovým čerpadlom Grundfos ALPHA2 GO poskytujúcim vysoký výkon a funkcie navrhnuté pre zvládnutie každej situácie. Čerpadlo ALPHA2 GO je určené na nahradenie samostatných obehových čerpadiel a integrovaných obehových čerpadiel UPM3 a UPM4. Okrem funkcií čerpadla ALPHA1 GO je model ALPHA2 GO vybavený naviac:  

  • Sprevádzaným nastavením

  • Denníkom alarmov a hlásení

  • Automatickou detekciou vzduchu a odvzdušňovaním

  • Vyvažovaním vykurovacej sústavy

  • Vylepšenou funkciou AUTOADAPT

Aplikácia Grundfos GO

Aplikácia Grundfos GO pre obehové čerpadlá vás prevedie procesom výmeny a uvedenia do prevádzky. Vďaka funkciám GO Replace a Sprevádzanému nastaveniu Grundfos bude váš pracovný postup mobilný a ešte viac profesionálny.



Staňte sa odborníkom s naším bezplatným nástrojom pre vzdelávanie - Ecademy

Pripravili sme pre Vás 7 jednoduchých online modulov. Po absolvovaní budete pripravení na používanie nového radu obehových čerpadiel pri každodennej práci. Zistite všetko o prelomových funkciách radu Grundfos ALPHA GO a o aplikácii Grundfos GO.

Pripojte sa hneď teraz

S Grundfos pre inštalatérov budete vždy o krok vpredu.

150 000 profesionálov sa predsa nemôže mýliť!

Tisíce vašich kolegov sa už zaregistrovalo do programu Grundfos pre inštalatérov. Pridajte sa k nim zadarmo a získajte neobmedzený prístup k nástrojom, školeniam a znalostiam. Budete tiež medzi prvými, ktorí sa dozvedia o pripravovaných produktoch, ako aj o exkluzívnych podujatiach.

Ako vám môžeme pomôcť?

Či už zvažujete kúpu produktu alebo jednoducho hľadáte radu od odborníka Grundfos, radi vám pomôžeme tak, aby vaše čerpadlo fungovalo čo najlepšie! Ak potrebujete podporu, neváhajte nás kontaktovať.