管理多家分包供應商可能相當複雜,且往往導致交期冗長,這與靈活應對需求變化的目標背道而馳。為了在現今市場中保持競爭力與效率,取得全球認證、統一電壓供應並符合安全與法規標準,已成為不可或缺的條件。
我們擁有完美結合全球布局與在地專業的獨特優勢。我們的業務團隊跨越國界,始終如一地提供優質客戶支援,並由專責團隊把關,確保產品符合相關法規。在地客服部門由全球冷卻專家網路提供強力後援,確保您無論在何處營運,都能獲得所需的專業協助。
我們的泵浦獲得全球認證,包括 EcoVadis Platinum 評級以及針對關鍵市場的核准,例如 cULus (適用於帶定速馬達的 CM 泵浦)、cURus (MGE 馬達)、泵浦的 DOE 認證,以及馬達的 cURus、CE 和 EMC 數據。我們先進的整合式 IE5 等級馬達可在 50 Hz 與 60 Hz 下運作,能夠輕鬆滿足各地市場的合規需求。為實現最大程度的供應連續性,我們的每個泵浦系列皆設有多個製造據點,並透過穩健的「在地生產、在地供應」(local-for-local) 生產網路提供產品。
我們的共同開發團隊採用敏捷協作方式,不侷限於標準選項,而是與您攜手合作,根據您的需求開發量身訂製的解決方案。永續發展是我們一切行動的核心承諾,只為協助您的企業實現永續願景。
與葛蘭富合作,您可以降低庫存成本、簡化泵浦選擇流程、降低營運複雜度、更有效地管理供應鏈,同時快速適應瞬息萬變的全球環境。
透過共同開發改善您的系統
您是否有改善系統的構想,需要我們協助實現?歡迎與我們聯絡,我們將評估您的專案,並判斷共同開發的可行性。
謝謝你的請求!我們會盡快回覆您。
如果您已註冊我們的行銷許可,現在即可從 Grundfos 獲得關於新聞、工具、產品、應用程式、活動及促銷的個人化資訊。
請記得,您可以隨時撤回同意。
如需更多關於您的個人資料及權利的資訊,請參閱我們的隱私聲明。
'千錘百鍊的品質 +
為未來做好萬全準備
探索葛蘭富如何成為您值得信賴的合作夥伴,為您的 OEM 和系統開發商業務效勞。
智慧型泵浦如何協助削減碳排放量,藉此實現淨零排放
我們準備了一份白皮書,當中將說明為何本公司的永續發展方法吸引了許多公司,想要將這個方法納入他們的商業模式。文中提及的顯著節能效益、更高的可靠性,以及更出色的系統效能等,皆有助於減少碳排放量,而這僅是整體優勢的一小部分而已。歡迎深入了解如何加入我們的行列,實現上述目標。