運用智慧型泵浦降低能源成本與用水量

隨著高功率密度伺服器的需求持續增加,將系統維持在最佳運轉溫度已成為關鍵,因此對於高效能液冷技術的需求也隨之提升。優化泵浦技術,是提升系統效能並降低能耗的關鍵所在。

我們的智慧型泵浦能根據運算負載精確調整系統冷卻功能。這些泵浦搭載高效率整合式馬達與先進的控制模式,可實現以需求為導向的運作,進而避免浪費能源並減少用水量,在低負載狀況下效果尤為顯著。

關鍵特色包括:

變速運轉可將能耗降至最低 (特別是在低負載時),無需液體旁通。

多泵浦配置下的智慧串級控制功能,可確保泵浦即使在冷卻需求波動時,仍能在接近最佳效率點的狀態下運作。在這些配置中納入主動備援機制,有助於在無需外部控制器的情況下,維持冷卻系統運作 - 這一點至關重要,因為根據《ASHRAE TC 9.9 液冷技術公報》(ASHRAE TC 9.9 Technical Bulletin on Liquid Cooling),從 CDU 泵浦故障到處理器開始降頻,間隔時間可能只有短短 23 秒。

直接感應器技術提供快速回應且精準的溫控變速泵送功能,可實現最佳冷卻液流量。

整合式控制邏輯不僅簡化了安裝流程,還會自動調節以適應局部溫度變化,在確保恆溫的同時降低能耗。

內建溫度控制程式可簡化安裝與偵錯,讓冷卻系統運作更容易達到更高的效率與可靠性。

NBE 與 CME - 成熟可靠、高效且智慧的解決方案

葛蘭富 NBE 與 CME 泵浦建立在 50 年的精密冷卻應用經驗之上,是可靠性與效率的最佳保證。這些智慧型變頻泵浦解決方案能根據需求即時調整,將生命週期成本與二氧化碳排放量降至最低。

  • 整合式泵浦、馬達與變頻器,實現最高效的按需運作模式。
  • 具備先進演算法,支援差溫、差壓控制,以及差壓和恆溫控制。
  • 針對資料中心二次側迴路中常用的冷卻液進行優化,包括在 20°C 至 50°C 的運作溫度下處理高黏度流體,並能應對部分資料中心高達 61°C 的回流溫度。
  • NBE 泵浦上的 Tri-clamp 快拆接頭省去了連接泵浦法蘭所需的轉接頭與配件,不僅節省空間,也讓更換與翻新作業更加容易。
  • NBGE 與 CME 系列皆提供預裝感應器的選項,可簡化安裝與監控流程。.

如何運用我們的先進技術,優化資料中心的冷卻解決方案

葛蘭富協助您與您的客戶提前做好未來業務布局,並降低整個價值鏈的複雜度。讓我們的專業技術知識與全程專屬支援,成為您在資料中心冷卻應用領域的強力後盾。歡迎了解我們能為您和您的客戶提供的價值。

正在尋找提升效益的方法嗎?

'千錘百鍊的品質 +
為未來做好萬全準備

探索葛蘭富如何成為您值得信賴的合作夥伴,為您的 OEM 和系統開發商業務效勞。

智慧型泵浦如何協助削減碳排放量,藉此實現淨零排放

我們準備了一份白皮書,當中將說明為何本公司的永續發展方法吸引了許多公司,想要將這個方法納入他們的商業模式。文中提及的顯著節能效益、更高的可靠性,以及更出色的系統效能等,皆有助於減少碳排放量,而這僅是整體優勢的一小部分而已。歡迎深入了解如何加入我們的行列,實現上述目標。