電流總諧波失真 (THDi) 是資料中心冷卻應用中日益受到關注的問題。當電力系統中的非線性負載汲取非正弦波電流時,便會導致電流波形失真,並造成效率下降。

資料中心常見的非線性負載來源包括整流器、反相器、變頻器、電腦,甚至是日光燈與 LED 等照明系統。隨著變頻器數量增加,總諧波失真 (THD) 也會隨之上升,導致 RMS 電流增加。如此一來,保險絲與電纜等電氣組件就必須選用超規尺寸,導致資本支出增加。此外,THDi 值升高也會對整體電氣系統造成負擔,不僅降低效率,更會縮短關鍵組件的使用壽命。

為了因應這些挑戰並符合 IEEE 519 標準,資料中心必須確保單一泵浦或個別泵浦系統的 THDi 維持在 5% 以下。配備 IE5 馬達或 CUE 變頻器的葛蘭富智慧型泵浦,搭配可選購的主動式諧波濾波器,即可符合此要求。這些濾波器能降低諧波失真,確保電力系統高效且可靠地運作。

透過採用先進的諧波抑制策略,我們能協助您與您的客戶優化冷卻系統、保護電氣基礎設施並降低整體成本,同時符合業界標準。

如何運用我們的先進技術,優化資料中心的冷卻解決方案

葛蘭富協助您與您的客戶提前做好未來業務布局,並降低整個價值鏈的複雜度。讓我們的專業技術知識與全程專屬支援,成為您在資料中心冷卻應用領域的強力後盾。歡迎了解我們能為您和您的客戶提供的價值。

'千錘百鍊的品質 +
為未來做好萬全準備

探索葛蘭富如何成為您值得信賴的合作夥伴,為您的 OEM 和系統開發商業務效勞。

智慧型泵浦如何協助削減碳排放量,藉此實現淨零排放

我們準備了一份白皮書,當中將說明為何本公司的永續發展方法吸引了許多公司,想要將這個方法納入他們的商業模式。文中提及的顯著節能效益、更高的可靠性,以及更出色的系統效能等,皆有助於減少碳排放量,而這僅是整體優勢的一小部分而已。歡迎深入了解如何加入我們的行列,實現上述目標。