將水引入伺服器機房是一項獨特的挑戰,並伴隨著可能損害系統的隱憂。選擇合適的泵浦解決方案,對於確保冷卻製程順暢、安全且高效至關重要。葛蘭富泵浦採用極高品質材料製成,即使在嚴苛環境中也能確保耐用可靠。我們的泵浦在設計時已充分考量材料相容性 (特別是針對冷卻液),並將軸封與 O 形環的適用性納入考量。

葛蘭富的磁力驅動 (Mag-drive) 和 BM 無洩漏技術,能夠提升運作安全性與效率。此外,我們的泵浦已通過流體相容性測試,確保符合最高標準。

我們的智慧型泵浦配備整合式變頻器 (VFD),可提供緩步升速功能,藉此將壓力波動降至最低,並避免可能損害管路系統的水錘問題。我們能協助您根據應用需求,精準選擇最合適的泵浦,以避免選用超規泵浦的風險,因為這可能導致不必要的系統高壓與運作效率低落。

不同機架之間的冷卻負載常會發生波動,因此需要依需求調節的運作方式。我們的智慧型泵浦可根據實際冷卻負載精準調節轉速與流量,確保在一般與尖峰運轉條件下皆能維持最佳效能。在一次側與二次側迴路中使用智慧型泵浦,可讓整體冷卻系統達到最佳平衡;與標準定頻泵浦相比,更能降低能耗與用水量。

葛蘭富直接感應器可快速偵測溫度變化,有助於強化系統控制能力。此即時監控功能會將訊號傳送至電子泵浦,確保其高效精準運作。以溫度 (而非流量) 為基礎的控制模式,可確保僅在需要的區域與時機進行冷卻,從而進一步提高運作效率和系統效能。無論是採用以流量、溫度或壓力為基礎的控制模式,葛蘭富 3 合 1 直接感應器皆能提供最大的靈活度。

與葛蘭富攜手合作,您將能獲得專家指導與先進技術的雙重優勢,協助您為客戶提供持久且高效的冷卻解決方案。

如何運用我們的先進技術,優化資料中心的冷卻解決方案

葛蘭富協助您與您的客戶提前做好未來業務布局,並降低整個價值鏈的複雜度。讓我們的專業技術知識與全程專屬支援,成為您在資料中心冷卻應用領域的強力後盾。歡迎了解我們能為您和您的客戶提供的價值。

'千錘百鍊的品質 +
為未來做好萬全準備

探索葛蘭富如何成為您值得信賴的合作夥伴,為您的 OEM 和系統開發商業務效勞。

智慧型泵浦如何協助削減碳排放量,藉此實現淨零排放

我們準備了一份白皮書,當中將說明為何本公司的永續發展方法吸引了許多公司,想要將這個方法納入他們的商業模式。文中提及的顯著節能效益、更高的可靠性,以及更出色的系統效能等,皆有助於減少碳排放量,而這僅是整體優勢的一小部分而已。歡迎深入了解如何加入我們的行列,實現上述目標。