Реалізований проєкт

Коли краківська арена заповнена, ось що працює за лаштунками

Правильний вибір систем і пристроїв дозволяє забути про ремонтні роботи
Крістіан Собота, Директор з технічного обслуговування, Арена Таурон, Краків, Польща

Це одна з найбільших в Європі закритих арен. У яскраво освітленому приміщенні, що нагадує космічний корабель, проводяться концерти, фігурне катання, екстремальні види спорту, бойові мистецтва, ярмарки та багато іншого недалеко від центру Кракова, Польща. Краківська Арена Таурон відкрилася в 2014 році.

Директор з технічного обслуговування Крістіан Собота вирішує багато питань щодня. Все, що стосується комфорту або безпеки людей на арені - гаряче і холодне водопостачання та водовідведення, системи вентиляції, кондиціонування, опалення, безпеки та протипожежні системи - це його робота.

"Коли арена налічує 15 000 відвідувачів, ми стикаємося з різноманітними проблемами", - говорить він. "Наша технічна команда відповідає за роботу всіх насосних систем, включаючи основні, які забезпечують холодне та гаряче водопостачання, належну вентиляцію або кондиціювання повітря". Під час подій, призначених лише для стоячих залів, арену можуть одночасно 22 000 людей.

"Усі пункти подачі води повинні бути доступними під час перерви, тому найкращий вибір насосів є надзвичайно важливим. Наші гості повинні мати можливість використовувати всі системи водопостачання та опалення ".

Ефективні насоси роблять арену Кракова надійною та зручною для тисяч уболівальників.

Рішення

Для розробки проекту проектувальники розглядали насоси, які найбільше підійдуть для такого важкого завдання, - говорить Крістіан Собота. "Вони обрали, на мій погляд, найкращі насоси на ринку". Сюди ввійшли система підвищення тиску Hydro-E, циркулятори MAGNA3 та насоси TPE3. "Насоси Grundfos дозволяють досягти відмінних результатів, одночасно економлячи електроенергію та простір".

Команда Соботи використовує мобільний додаток Grundfos GO на планшетах для швидкого моніторингу насосів та керування даними.

"Система моніторингу дуже корисна", - говорить він. "Вона охоплює підключення до системи керування будівлею та локальної системи керування на основі мобільних додатків. Програми забезпечують безпосереднє зчитування технічних параметрів насоса. Це, в свою чергу, економить нам час і енергію, що є важливим для всієї роботи арени".

Установка підвищення тиску Hydro Multi-E Booster забезпечує тиск у водопровідній мережі величезної арени - навіть коли вона заповнена 22 000 гостей.

Результат

Коли арена заповнена, все просто має працювати. "Насоси Grundfos - єдині в світі насоси, які забезпечують повні технічні характеристики та технічні параметри для забезпечення належної роботи всіх систем водопостачання та опалення", - говорить він.

Він додає, що використання насосів Grundfos забезпечує значну економію енергії, особливо під час масштабних заходів, для яких арена потребує ефективного та стійкого використання води. "Використання насосів Grundfos значно обмежує енергоспоживання, економить нашій компанії значні кошти і знижує витрати на технічне обслуговування. Правильний вибір систем і пристроїв дозволяє забути про ремонтні роботи, і це значною мірою забезпечує ефективну практику технічного обслуговування", - говорить Крістан Собота. . "При використанні насосів Grundfos потрібна лише періодична перевірка системи."

Інші пов'язані випадки

Читайте відповідні історії від клієнтів, які скористались рішеннями ГРУНДФОС.

Супутні програми

Знайдіть додатки Grundfos, пов'язані з цією темою.

Супутні продукти

Знайдіть продукти Grundfos, пов'язані з цією темою.