Onder invloed van maatschappelijke veranderingen en onze impact op het klimaat ondergaat de watersector ingrijpende transformaties. Elk jaar zorgen innovaties voor een nieuwe benadering van drinkwaterbeheer en afvalwaterzuivering.
Bij Grundfos vormt de behandeling van gemeentelijk water een belangrijke ontwikkelingsas, met de komst van een nieuwe generatie DDA-doseerpompen.
Ontdek onze videoserie gewijd aan doseerinstallaties:
- Veelvoorkomende problemen
- Goede praktijken
- Concrete oplossingen om uw projecten betrouwbaarder te maken
Geslaagde dosering: best practices voor een betrouwbare installatie
In doseersystemen wordt de dimensionering van leidingen vaak over het hoofd gezien… ten onrechte. In tegenstelling tot centrifugaalpompen vereisen doseerpompen een specifieke ontwerpaanpak om prestaties en duurzaamheid te garanderen. Ontdek in de video de belangrijkste aandachtspunten om storingen te voorkomen en uw installatie vanaf het begin te optimaliseren.
Grundfos SMART Digital: precisie in het hart van dosering
Sinds 1999 revolutioneert Grundfos het doseren met digitale technologie en stappenmotoraangedreven pompen. Deze innovatie maakt een uiterst nauwkeurige debietregeling mogelijk, zelfs bij zeer kleine volumes, en elimineert tegelijkertijd het risico op ontluchting. Ontdek in de video hoe de SMART Digital-serie prestaties, eenvoudige installatie en flexibiliteit combineert om te voldoen aan de eisen van de praktijk.
DDA-FCM: intelligente en veilige dosering
De geïntegreerde FCM-technologie (Flow Control Monitoring) in de DDA is de meest geavanceerde oplossing voor nauwkeurige en gecontroleerde dosering. Dankzij een speciale sensor bewaakt het systeem continu de druk en beschermt het de installatie tegen afwijkingen zoals lekkages of verstoppingen. Met de AutoFlowAdapt-functie blijft het debiet constant, zelfs bij drukschommelingen — voor een betrouwbaar proces zonder compromissen.
Ontluchting onder controle
Digitale doseerpompen van Grundfos voorkomen ontluchtingsproblemen dankzij een constante aanzuiging van 100%, zelfs bij lage debieten. Slimme functies zoals SlowMode en automatische ontluchting zorgen voor een betrouwbare werking, ook bij gasvormende chemicaliën of complexe installaties.
Javeldosering voor drinkwater: betrouwbaar en veilig
Natriumhypochloriet (javel) is essentieel voor de desinfectie van drinkwater volgens de geldende normen. De DDA-doseerpomp garandeert een nauwkeurige en continue dosering, zelfs bij lage debieten, dankzij een constante aanzuiging van 100% en automatische ontluchting — ideaal voor gasvormende producten.
Waterbehandeling met ijzerchloride: prestaties, veiligheid en naleving
Ijzerchloride is een veelgebruikt middel voor coagulatie, fosfaatverwijdering en het verminderen van troebelheid. Door zijn corrosieve aard vereist het een aangepaste installatie om risico’s zoals overdruk en vervuiling te voorkomen. Met een doordacht ontwerp is een veilige, efficiënte en milieuvriendelijke dosering perfect haalbaar.
Nieuwe doseerpomp DDA-C: verbonden, slim en onderhoudsvriendelijk
De nieuwe DDA-C van Grundfos tilt chemische dosering naar een hoger niveau met ingebouwde Modbus TCP/RTU-connectiviteit en Bluetooth-bediening via de Grundfos GO-app. De pomp is eenvoudig te installeren, te updaten en te onderhouden, en voldoet aan de industriële eisen op het vlak van precisie, veiligheid, duurzaamheid en procesoptimalisatie.
Doseerkasten voor waterbehandeling: veilig, betrouwbaar en snel geïnstalleerd
Grundfos-doseerkasten bieden maximale veiligheid bij het omgaan met chemicaliën en zorgen voor bedrijfscontinuïteit dankzij een configuratie met een reservepomp. Ze zijn voorgemonteerd, getest en direct inzetbaar, wat installatie versnelt en fouten op locatie beperkt. Bovendien zijn ze volledig aanpasbaar aan de toepassing, voor een betrouwbare en efficiënte oplossing.
Slimme doseerpomp DDA SMART Digital – connectiviteit, veiligheid en prestaties voor industriële toepassingen
Sinds 2012 is de DDA-pomp een vaste waarde in chemische dosering. In 2025 wordt ze nog slimmer en krachtiger, speciaal ontworpen voor veeleisende professionals:
- Geavanceerde connectiviteit: ingebouwde Modbus TCP/RTU voor directe monitoring, zonder extra communicatiemodules
- Veilige afstandsbediening: via Bluetooth en Grundfos GO – geen noodzaak om de doseerkast te openen
- Automatische updates: slimme firmware houdt uw pomp altijd up-to-date
- Breed debietbereik: van 2,5 ml/u tot 30 l/u met slechts 4 modellen
- Eenvoudig onderhoud: bedieningspaneel is draaibaar en ter plaatse vervangbaar
Een slimme doseerpomp voor de industrie: betrouwbaar, verbonden, duurzaam en onderhoudsvriendelijk.
Vind de ideale doseerpomp in slechts enkele klikken
Vind snel het beste model voor uw toepassing met onze digitale doseerpomp-selectietool. Geef eenvoudig het debiet, de druk en de gewenste functies aan: in slechts 4 stappen leidt de tool u naar de optimale oplossing.
Zorg ervoor dat u uw regio correct selecteert (EU voor Europa) voordat u uw selectiecriteria invoert.
Voorspel, voorkom en bescherm
Met Grundfos Connect Asset Monitor kun je altijd en overal de staat van je pompen en pompstations monitoren. Asset Monitor biedt automatische meldingen en gepersonaliseerde rapportage en kan je helpen om problemen te voorspellen, kostbare uitvaltijd te voorkomen en je bedrijfsmiddelen te beschermen. Als je met een gerust hart aan de slag wilt, is Asset Monitor de ideale metgezel.
Onze experts staan voor u klaar
Spreek met ons over uw projecten, toepassingen, pompen of andere zaken.
Vul onderstaand formulier in zodat een iemand van ons team snel contact met u kan opnemen.
Bedankt!
Uw aanvraag is succesvol ingediend
Een Grundfos werknemer beoordeelt uw aanvraag en neemt zo snel mogelijk contact met u op.
Met vriendelijke groet
Grundfos