Toepassingen voor waterbehandeling

Met onze oplossingen voor waterbehandeling til je de bedrijfsvoering naar een hoger niveau. We combineren kennis, toewijding en gedrevenheid voor het ontwikkelen van duurzame, op maat gemaakte oplossingen voor diverse toepassingen. 

Levensmiddelen en dranken 

Onze waterbehandelingsoplossingen voor levensmiddelen en dranken staan garant voor een optimale waterkwaliteit ten behoeve van ingrediënten, verwerking en hygiëne. Tegelijkertijd wordt er water en energie bespaard, verbetert de betrouwbaarheid en wordt er voldaan aan de wettelijke normen.

Groene waterstof

We bieden complete oplossingen voor waterbehandeling bij de productie van groene waterstof, met gebruik van alle beschikbare elektrolyser-technologieën. Ons aanbod omvat voorbehandeling, zuivering en koeling. Dit zorgt voor optimale prestaties en efficiëntie van de elektrolyser. Meer informatie. 

Datacenters 

Onze waterbehandelingsoplossingen voor datacenters dragen zorg voor een efficiënte, watergebaseerde koeling en voorkomen schade aan apparatuur door het aanbieden van de juiste waterkwaliteit. 

Stadsverwarming 

De juiste waterkwaliteit is cruciaal voor het beheer van bedrijfsmiddelen bij stadsverwarmingssystemen. Onze oplossingen voor waterbehandeling helpen bij het voorkomen van roestvorming, afzettingen en leidingbreuken door het wegnemen van zouten en zuurstof en door het regelen van de pH-niveaus in het suppletiewater. 

Industriële stoomketels

Bij industriële stoomketels is een effectieve waterbehandeling cruciaal om kalkafzetting, roestvorming en verontreiniging te voorkomen. Onze oplossingen voor waterbehandeling helpen bij het bieden van optimale prestaties van de ketel en voorkomen storingen. 

Hogedruk stoomketels 

Onze waterbehandelingsoplossingen zijn speciaal ontworpen voor hogedruk stoomketels. Ze zorgen voor een optimale kwaliteit van het suppletiewater. Dit beschermt de ketels en turbines tegen roest, kalk en afzettingen die worden veroorzaakt door opgeloste zouten en deeltjes in het water.  

Water voor horecabedrijven

Onze waterbehandelingssystemen leveren water van hoge kwaliteit voor hotels en resorts. Dit zorgt voor een betere ervaring van de gasten en een efficiëntere bedrijfsvoering. 

Water voor cruiseschepen

We bieden gespecialiseerde oplossingen voor waterbehandeling op cruiseschepen, met veilig en schoon water voor passagiers en bemanning tijdens de reis. 

Waterbehandeling voor zwembaden en wellnesscentra

We leveren oplossingen voor filtratie, desinfectie en onderhoud van zwembaden, voor kristalhelder water en een unieke ervaring in alle publieke en particuliere omgevingen.

Veilig water in de gezondheidszorg

We zorgen voor veilig en puur water in zorginstellingen. We ondersteunen de patiëntveiligheid en de beheersing van infecties door middel van geavanceerde behandelingstechnologieën. 

Voorbehandeling van oppervlakken 

Onze waterbehandelingsoplossingen voor de voorbehandeling van oppervlakken staan garant voor een uitstekende waterkwaliteit bij de verschillende spoelzones. De juiste waterkwaliteit zorgt voor bescherming tegen roest, optimale hechting van coatinglagen, uitstekende optica en duurzame oppervlakken. 

Drinkwater

Met onze geavanceerde waterbehandelingssystemen kunnen gemeenten en bedrijven veilig en schoon drinkwater leveren volgens de geldende regels.

Bespaar water en energie bij waterbehandeling 

Industriële bedrijven - van voedselverwerking tot aan productie - staan steeds meer onder druk om het gebruik van water en energie te beperken. Grundfos biedt geavanceerde oplossingen voor waterbehandeling. Een voorbeeld hiervan is RO-PLUS. Dit is een systeem dat tot 90% van het water hergebruikt en het energieverbruik met 37% terugdringt. Onze slimme systemen zijn ontworpen om prestaties te optimaliseren, om bedrijfskosten te beperken en om je doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te ondersteunen.  

Oplossingen en technologieën

Innovatieve technologieën, ontworpen voor een betere waterkwaliteit en een efficiëntere bedrijfsvoering in industriële en commerciële omgevingen. 

Filtratie

We bieden filtratietechnologieën zoals drukfilters, zand- en multimediafilters, patroonfilters, actieve koolfilters, zakkenfilters en zelfreinigende filters om verontreinigingen uit water te verwijderen.

Ionenwisseling 

Onze oplossingen voor ionenverwijdering bestaan uit ontharders, demineralisatie-units, dealkalisatie-units en mengbed-units met opties voor on-site of off-site harsregeneratie.

Membraanfiltratie 

We bieden ultrafiltratie, nanofiltratie en omgekeerde osmose-technologie voor het verwijderen van deeltjes, micro-organismen en opgeloste stoffen uit water.

Elektrodeionisatie 

Ons ruime aanbod van EDI-systemen vormt een betrouwbaar alternatief voor conventionele mengbed-polishers. Ze bieden een doorlopende werking zonder regeneratie-uitval. 

Ontgassing

We bieden ontgassingssystemen zoals membraanontgassers, CO2-ontgassers, thermische ontgassers en vacuümontgassers. Deze zijn ontworpen om de hoeveelheid zuurstof, koolzuur en lucht in het water terug te dringen.  

Desinfectie

Onze desinfectie-units voor gemeentelijke en industriële toepassingen zorgen voor een uitstekende microbiologische beheersing van water, voor maximale bedrijfszekerheid. 

Verhuur van mobiele waterbehandelingsinstallaties 

Heb je voor een kortere periode behoefte aan drinkwater, gedesinfecteerd water, onthard water of gedemineraliseerd water? We beschikken over een complete serie mobiele waterbehandelingsunits, klaar voor gebruik. 

Om het hele aanbod van mobiele waterbehandelingsunits te ontdekken, verwijzen we door naar de website van Eurowater. Eurowater wordt momenteel omgedoopt tot Grundfos Water Treatment en biedt dezelfde vertrouwde expertise onder de naam van Grundfos. 

Van wateranalyse tot aan totaaloplossingen - en met een buitengewone service!

Bij Grundfos verzorgen we elke stap van het waterbehandelingsproces in eigen beheer - vanaf de wateranalyse en het systeemontwerp tot aan de productie, installatie en service. Deze totaalaanpak staat garant voor betrouwbaarheid en een ongeëvenaarde kwaliteit. Onze speciaal opgeleide onderhoudstechnici zorgen voor een uitvoerig gedocumenteerde service op maat, die je ondersteunt bij een consistente, hoogwaardige bedrijfsvoering - iedere dag weer.

Serviceovereenkomsten op maat

Service op afroep - met een korte reactietijd

Reserve-onderdelen en verbruiksmateriaal op voorraad

Upgrades van bestaande installaties

Ons toegewijde team van experts is er om je te helpen 

Via onze afdeling waterbehandeling in Europa sta je in verbinding met 1000 toegewijde specialisten die je bij elke stap ondersteunen: vanaf de eerste beoordeling tot aan het onderhoud. Dit doen we door middel van een netwerk met meer dan 40 verkoop- en servicekantoren in heel Europa.