Waarom leasen bij Grundfos?

Kostenefficiëntie

Geen stress van een dure initiële investering. In plaats daarvan betaal je een vast bedrag per maand, waardoor je een duidelijker overzicht hebt van je uitgaven.

Onderhoud en service

Genoeg van onverwachte storingen? Met onze monitoringoplossingen worden issues gesignaleerd voordat het problemen worden. Dat kan aanzienlijke besparingen opleveren en vermindert onverwachte, kostbare downtime. 

Duurzaamheid

Onze oplossingen zijn energie-efficiënt waarmee de ecologische voetafdruk verbetert. Zo zet je een stap in de goede richting om aan alle duurzaamheidseisen te voldoen.

Wat houdt leasen bij Grundfos in?

Pompsystemen en oplossingen

Leasen bij Grundfos opent de weg naar een brede selectie van pompsystemen en -oplossingen, biedt flexibiliteit om de juiste apparatuur voor je behoeften te kiezen en zorgt voor optimale prestaties.

Grundfos serviceaanbod

Door Grundfos apparatuur te leasen krijg je toegang tot een uitgebreide reeks diensten, waaronder installatie, serviceovereenkomsten, reparaties, laseruitlijning en trillingsmetingen. 

Digitaal aanbod

Ook digitale diensten zoals Grundfos GO en Grundfos Connect, voor gemakkelijke monitoring en controle van apparatuur voor optimale prestaties en geïnformeerde besluitvorming zijn beschikbaar via leasen met Grundfos.

Vaste maandelijkse betalingen

Contractperiode van 2-5 jaar

4 opties voor het einde van het contract

Aan de slag met leasen bij Grundfos in 5 eenvoudige stappen

Stap 1: Inleiding

We nemen je mee door Grundfos Leasing Solution.

Stap 2: Voorstel

Op basis van onze gesprekken presenteren we een schatting.

Stap 3: Overeenkomst

Na goedkeuring stellen we het definitieve contract op voor ondertekening.

Stap 4: Levering

Tot slot wordt de apparatuur geleverd en ben je verzekert van energie-efficiënte pompoplossingen.

Stap 5: Einde van het contract

Aan het einde van de leaseperiode zijn er vier verschillende keuzes.