Ervaar het potentieel van de TPE3

Ontdek hoe de vernuftige mix van de best mogelijke energie-efficiëntie, naadloze connectiviteit en eenvoudige installatie en inbedrijfstelling TPE3 tot de beste inline-pomp in zijn klasse maakt. 

Verhoog de energie-efficiëntie
tot 22 kW

Met een IE5-geclassificeerde MGE-motor, zeer efficiënte hydraulica en autonome intelligentie kunnen TPE3-pompen energie besparen en tegelijkertijd de levenscycluskosten en CO2-uitstoot verlagen.

Slimmere connectiviteit en betere controle

TPE3 integreert en communiceert moeiteloos met elk gebouwbeheersysteem via de ingebouwde Modbus RTU, voor optimale controle, realtime monitoring en toegang via de cloud. Andere veldbussen zijn beschikbaar via CIM-modules.

Eenvoudige selectie, installatie en inbedrijfstelling

Minder modellen en een uniforme installatiewizard maken de selectie en inbedrijfstelling intuïtief. De Grundfos GO-app zorgt voor een gestroomlijnde installatie en inbedrijfstelling.

Een compleet overzicht van de TPE3

Leer de nieuwe TPE3 inline-pomp beter kennen en ontdek de geavanceerde functies die het verschil maken.

IE5-motor met verbeterde hydraulica

Ervaar de pomp met de beste energie-efficiëntie in zijn klasse tot 22 kW en minder CO2-uitstoot. Bovendien gaat de pomp langer mee en bespaar je op bedrijfskosten.

Autonome intelligentie

Intelligente, autonome functies zoals AutoAdapt, FlowAdapt en FlowLimit passen de pompprestaties in realtime aan. Met een lager energieverbruik en optimale systeemprestaties als resultaat.

Ingebouwde ModBus RTU

Dankzij het ingebouwde ModBus RTU-protocol kan de nieuwe TPE3 naadloos worden geïntegreerd met gebouwbeheersystemen van derden. Hierdoor heb je toegang tot realtime pompgegevens voor een nauwkeurige regeling en betere algehele systeemprestaties, zonder dat je een externe CIM-module hoeft te installeren.

Compatibiliteit met Grundfos GO

Inbedrijfstelling en aanpassing van de pompinstellingen op afstand is mogelijk met de Grundfos GO-app via een draadloze verbinding. Zo worden installatie- en onderhoudsprocessen eenvoudiger en bespaar je veel tijd.  

Vereenvoudigde selectie

De TPE3 heeft een uniforme installatiewizard voor de hele pompserie, wat de inbedrijfstelling vereenvoudigt. Het compacte ontwerp en het beperkte aantal modelvarianten maken het gemakkelijker om de juiste variant voor jouw behoeften te kiezen.

Vind de TPE3 die jij nodig hebt

Of het nu gaat om verwarmings- of koelsystemen in gebouwen of stadsenergienetwerken, er is altijd een TPE3-variant geschikt voor jou. Bekijk onze TPE3-serie en vind jouw perfecte oplossing.

Wat vinden onze klanten?

We kunnen nog wel even doorgaan over de TPE3, maar het is zegt veel meer over de praktijk als onze klanten hun ervaringen delen. Bekijk enkele voorbeelden die aantonen hoe de TPE3 een aanzienlijk verschil kan maken in gebouwen.