Voorkom onvoorziene uitvaltijd met AI en Cloudtechnologie

Gebruik kunstmatige intelligentie om onvoorziene uitvaltijd te voorkomen. De nieuwste AI en cloudgebaseerde intelligentie kan installatiebeheerders helpen om cruciale apparatuur functioneel te houden door de planning van voorspellend onderhoud flink te verbeteren. Luister naar dit audiowhitepaper en ontdek hoe je kunt starten met het bouwen van een toekomstbestendige onderhoudsstrategie met behulp van AI-oplossingen.

 

Vind hier de meest relevante trainingen

  • Cursus

2 modules
15 min
Advanced

33 - Een inleiding op Digitale Dosering

In deze ECADEMY-cursus maakt u kennis met digitale dosering en hoe het in verschillende toepassingen wordt gebruikt. U maakt ook kennis met FlowControl Measurement en hoe dit digitale dosering optimaliseert.

  • Cursus

1 modules
08 min
Gevorderd

91 - Statusbewaking voor pompen en installaties

Ontdek hoe de Grundfos iSOLUTIONS MONITOR operatoren helpt, in alle installaties kan worden geïntegreerd en in alle toepassingen kan worden gebruikt.

  • Cursus

3 modules
30 min
Advanced

29 - Temperatuurregeling

Deze cursus geeft een overzicht van de temperatuurregeling in industriële toepassingen. De nadruk ligt op optimalisatiestrategieën en belangrijke overwegingen bij het kiezen van de juiste pompen om de efficiëntie te verbeteren, de energieconsumptie te verminderen en de betrouwbaarheid te garanderen.

  • Cursus

3 modules
20 min
Advanced

27 - Inzicht in ketelsystemen

Dit onderwerp laat zien waar u op moet letten bij het ontwerpen van stoomketelsystemen en hoe u kunt zorgen voor een efficiënte niveauregeling in de ketel.