ALPHA GO Inleiding
Ontdek de ALPHA GO serie en kijk hoe de belangrijkste functies het comfort en de energie-efficiëntie verbeteren, en de installatie en vervanging vereenvoudigen.
In deze module maak je kennis met de ALPHA GO serie en kom je meer te weten over de functionaliteit, het doel en de belangrijkste functies van deze serie.
De ALPHA GO serie is ontworpen voor zowel standalone als geïntegreerde circulatiepompen in huishoudelijke verwarmingstoepassingen, verbetert het comfort en levert een energiebesparing op voor bewoners.
Voor installateurs maakt deze serie de inbedrijfstelling eenvoudiger en zorgt de begeleide installatie ervoor dat een efficiënt systeem wordt verkregen zonder giswerk. Hierdoor is ook een snelle en moeiteloze vervanging van bestaande pompen, zowel oude als nieuwe, mogelijk.
De serie heeft twee kernproducten: de ALPHA1 GO en de ALPHA2 GO.
Met dit vereenvoudigde assortiment volstaan twee pompen in je bestelwagen voor vrijwel elk scenario.
- De ALPHA1 GO vervangt oudere geïntegreerde circulatiepompen, in het bijzonder circulatiepompen met drie toerentallen zoals de UPS, evenals de ALPHA1 L- en ALPHA1-modellen.
- De ALPHA2 GO vervangt nieuwere geïntegreerde circulatiepompen, met name de UPM3 en UPM4, evenals eerdere generaties van de ALPHA, zoals de ALPHA2 en ALPHA3.
Deze aanpak minimaliseert vertragingen en maakt elke klus haalbaar, zonder extra ritjes naar de groothandel of zonder te hoeven wachten op de levering van een op maat gemaakt reserveonderdeel van een ketel- of warmtepompfabrikant.
De serie introduceert ook nieuwe capaciteitsvarianten:
- De ALPHA1 GO biedt dezelfde betrouwbare capaciteit als zijn voorgangers, de ALPHA1 en ALPHA1L, waarbij de variant van 8 meter tot 70% van de geïntegreerde UPS-circulatiepompen kan vervangen.
- De ALPHA2 GO biedt meer opties, waaronder: Een pomp van 7,5 meter die fungeert als universele vervangingspomp, die 70% van de Grundfos hoogrendements- circulatiepompen kan vervangen die zijn geïntegreerd in ketels, warmtepompen en andere systemen. Een pomp van 9 meter, die ideaal is voor toepassingen zoals warmtepompen die een hoger debiet en een hogere opvoerhoogte vereisen.
De ALPHA GO serie wordt geleverd met een reeks functies die:
- Installaties vergemakkelijken.
- De inbedrijfstelling eenvoudiger en nauwkeuriger maken.
- Energiebesparingen en meer comfort voor de bewoners opleveren.
- Het aantal callbacks verminderen.
- Onderhoud en probleemoplossing sneller en gemakkelijker maken.
Laten we eens nader bekijken hoe de pompen deze voordelen leveren. De zelfontluchtingsfunctie verwijdert automatisch lucht uit de pomp, wat installateurs tijd bespaart omdat ze de pomp niet meer handmatig hoeven te ontluchten.
Met de droogloopbeveiliging zijn de ALPHA GO pompen beveiligd tegen mogelijke schade in situaties waarbij er onvoldoende vloeistof is. Dit vermindert het risico van mogelijke storingen en zorgt voor duurzaamheid op lange termijn.
Met de functie robuust opstarten start de pomp met hoog koppel op, wat de prestaties verbetert in zware omstandigheden. Een niet-magnetische as en lager verminderen het risico van blokkades, en het lagersysteem helpt kalkaanslag voorkomen. In het onwaarschijnlijke geval dat de pomp geblokkeerd raakt, start de motor continu opnieuw op met het hoogst mogelijke koppel, zodat de pomp ook in moeilijke omstandigheden start.
De ALPHA2 GO wordt aangevuld met de Grundfos GO app, die een reeks functies biedt om de installatie, inbedrijfstelling en probleemoplossing te vereenvoudigen. De begeleide installatie in de app geeft je stapsgewijze instructies voor een nauwkeurige inbedrijfstelling en optimale systeemprestaties, zowel bij vervanging als bij nieuwe installaties.
Luchtdetectie met systeemontluchting zorgt ervoor dat de pomp lucht rond de waaier kan detecteren. Als er lucht wordt gedetecteerd, pulseert de pomp om lucht effectiever af te voeren naar de dichtstbijzijnde ontluchtingsopeningen in het systeem.
Nachtverlaging. Als deze functie is geactiveerd via de app, detecteert de pomp dat de ketel in nachtmodus is gegaan en wordt de aanvoertemperatuur vaak verlaagd. Deze functie bespaart energie met behoud van het gewenste comfort.
De app levert trendgegevens, waardoor de gebruiker de prestaties van de pomp in de loop van de tijd kan volgen. Hij herkent patronen in debiet, druk, energieverbruik, temperatuur en duur van de aan-cyclus. Het gebeurtenislogboek geeft toegang tot historische gebeurtenissen en foutenlogboeken, die ook mogelijke oplossingen suggereren voor waarschuwingen en alarmen. Software-updates zorgen ervoor dat installateurs altijd toegang hebben tot de nieuwste functies en verbeteringen. Door waterzijdig inregelen, dat beschikbaar is via de app, kan het verwarmingssysteem het comfort behouden, het energieverbruik verminderen en de gewenste aanvoertemperatuur leveren.
Het vervangen van geïntegreerde circulatiepompen is met beide ALPHA GO pompen een eenvoudig proces dankzij de Grundfos GO app, maar ze werken verschillend.
De ALPHA2 GO maakt direct verbinding met de app, waardoor hij de prestaties van de te vervangen geïntegreerde pomp kan nabootsen. Deze directe verbinding zorgt voor een nauwkeurige configuratie, bespaart tijd en garandeert optimale systeemprestaties.
De ALPHA1 GO is niet met de app verbonden, maar profiteert wel van de voordelen ervan bij het vervangen van oude pompen. Installateurs kunnen gegevens over de bestaande pomp invoeren in de app door de oude pomp te scannen of door de modelnaam of het artikelnummer handmatig in te voeren in de app. Zo krijgen ze de juiste instellingen om in te voeren in de gebruikersinterface van de pomp.
Samenvattend:
- De ALPHA GO serie maakt installatie, inbedrijfstelling en probleemoplossing eenvoudiger voor installateurs.
- De ALPHA2 GO kan met de app worden verbonden via de ingebouwde Bluetooth-functie voor digitale functies zoals begeleide installatie, Go Replace, waterzijdig inregelen en toegang tot trendgegevens en foutenlogboeken.
- De ALPHA1 GO maakt eenvoudige configuratie mogelijk door instellingen met behulp van de app.
- Allebei besparen ze energie en verbeteren ze het comfort en de betrouwbaarheid voor huiseigenaren.