ALPHA2 GO trendgegevens

Leer ALPHA2 GO trendgegevens interpreteren en hoe je op basis van het gebeurtenislogboek in de Grundfos GO app problemen kunt oplossen, storingen kunt diagnosticeren en de prestaties van het verwarmingssysteem in de loop van de tijd kunt optimaliseren.

In deze module leer je hoe je de trendgegevens van de ALPHA2 GO interpreteert. Het is soms moeilijk om de hoofdoorzaak van problemen in verwarmingssystemen te achterhalen. Wanneer je niet over de juiste gegevens beschikt, is het vaak giswerk. Om je bij deze uitdaging te helpen, biedt de Grundfos GO app trendgegevens waarmee je de pomp- en systeemprestaties in de loop van de tijd kunt analyseren.

Door specifieke parameters te controleren, kunnen installateurs inconsistenties opsporen, fouten oplossen en zorgen voor een optimale systeemefficiëntie. Om de trendgegevens te verkrijgen, moet de pomp worden verbonden met de Grundfos GO app. In het dashboard scroll je omlaag naar de trendgegevens. Bij het bekijken van de trendgegevens in de app kun je verschillende prestatieparameters analyseren: Opvoerhoogte en debiet geven de verandering van het werkpunt in de loop van de tijd aan.

Duur van aan-cyclus helpt bij het detecteren van onregelmatige in-/uitschakelpatronen van de circulatiepomp die kunnen wijzen op inefficiënties in het systeem. Geschatte mediumtemperatuur controleert de temperatuur van de vloeistof. Deze kan als meetwaarde worden gebruikt bij het oplossen van problemen met het systeem. Doordat ze gegevens van meerdere cycli kunnen vergelijken, kunnen installateurs de hoofdoorzaak van een probleem gemakkelijker achterhalen.

In tegenstelling tot conventionele logboeken maakt de Grundfos GO app geen gebruik van realtime tijdstempels. In plaats daarvan worden trendgegevens geordend op tijdstempels tijdens de aan-cyclus. Een aan-cyclus begint wanneer de pomp wordt ingeschakeld en eindigt wanneer de pomp wordt uitgeschakeld. Als de pomp continu draait gedurende meer dan 24 uur, wordt er een nieuwe aan-cyclus geregistreerd, ook al is de pomp niet uitgeschakeld. De meest recente aan-cyclus wordt aangeduid als cyclus 1. Oudere aan-cycli verschuiven naar links wanneer nieuwe cycli worden geregistreerd.

Laten we eens kijken naar veelvoorkomende trendpatronen en waarop ze kunnen wijzen: Als je een hoge opvoerhoogte en een laag debiet opmerkt, wijst dit op een toegenomen systeemweerstand. Dit kan te wijten zijn aan een blokkade of een gesloten klep. Controleer het systeem op verstoppingen.

Lange aan-cycli kunnen een teken zijn dat het systeem moeite heeft om aan de vraag te voldoen. Als kamers koud aanvoelen, kan het helpen om het debiet of de aanvoertemperatuur te verhogen. Een plotse daling van de mediatemperatuur wijst vaak op een defecte warmtebron of vastzittende klep. Controleer de temperatuur van de ketel en kijk of er geen kleppen geblokkeerd zijn.

Een bijkomend hulpmiddel voor installateurs om problemen op te sporen en de prestaties te verbeteren, is het gebeurtenislogboek in de Grundfos GO app, dat belangrijke pompgebeurtenissen registreert, zoals:

  • Waarschuwingen.
  • Alarmen.
  • Systeemfouten.                                                                                                             

Elke gebeurtenis geeft een korte beschrijving van het probleem en, in sommige gevallen, aanbevolen acties.

Installateurs kunnen dit logboek gebruiken om terugkerende problemen op te sporen en te bepalen of een probleem zich in heel het systeem voordoet of specifiek is voor een pomp.

Door het analyseren van trendgegevens en een effectief gebruik van het gebeurtenislogboek kun je problemen met verwarmingssystemen efficiënter oplossen.Dit vermindert het aantal callbacks en garandeert optimale prestaties op lange termijn.