Installatie van de ALPHA1 GO en ALPHA2 GO
Leer hoe je de ALPHA1 GO en ALPHA2 GO installeert. Deze module bevat alles wat je moet weten, van de montage en positionering van de pompkop tot elektrische aansluitingen en meer.
In deze module leer je hoe je de ALPHA2 GO en ALPHA1 GO pompen installeert. We bekijken de montage, de positionering van de pompkop, en de elektrische aansluiting, inclusief adapters voor vervanging. Laten we beginnen.
Zorg er eerst voor dat je over alle benodigde onderdelen beschikt:
- Een ALPHA2 GO of ALPHA1 GO pomp.
- Twee pakkingen.
- Een installatiestekker.
Heb je alles? Goed, dan gaan we verder.
Stap 1: de pomp monteren.
Let eerst op de pijlen op het pomphuis van de ALPHA2 GO of ALPHA1 GO. Ze geven de stroomrichting door de pomp aan. Sluit vervolgens de inlaat- en uitlaatklep. Monteer de twee pakkingen die bij de pomp zijn geleverd wanneer je de pomp in de leiding monteert. Zorg ervoor dat je de pomp installeert met de horizontale motoras binnen een hoek van ± 5°. Draai de koppelingen vast met een moersleutel en monteer de installatiestekker.
Stap 2: de pompkop positioneren.
Bij het installeren van ALPHA2 GO of ALPHA1 GO pompen kun je de pompkop in de 3, 6, 9 en 12 uur-positie plaatsen. De ALPHA2 GO K-variant voor condenserende toepassingen kan alleen in de 9 uur-positie worden gemonteerd. Als je de positie van de pompkop wilt veranderen bij ALPHA2 GO of ALPHA1 GO pompen, moet je met een inbussleutel van 4 mm de vier schroeven op de pompkop losdraaien en verwijderen. Draai de pompkop nu in de gewenste positie, plaats de schroeven terug en draai ze kruiselings aan.
Stap 3: de installatiestekker monteren. De ALPHA2 GO en ALPHA1 GO pompen worden geleverd met een installatiestekker die je zonder gereedschap kunt monteren. Deze stekker vereenvoudigt de bedrading en kan 90 graden worden gedraaid. Voor het monteren van de installatiestekker en de bedrading ga je als volgt te werk.
- Stap 1: Schroef de kabelwartel los.
- Stap 2: Steek de voedingskabel door de kabelwartel en de stekkerbehuizing.
- Stap 3: Strip de draden van de stekkerbehuizing volgens de op het scherm getoonde afmetingen.
- Stap 4: Open de draadvergrendelingen en sluit de draden aan volgens de kleurcode: Blauwe draden op neutraal, of N. Zwarte of bruine draden op fase, of L. Geel-groene draad op aarding.
- Stap 5: Zet de draden vast door de draadvergrendelingen te sluiten.
- Stap 6: Monteer de stekkerbehuizing.
- Stap 7: Klik de stekkerbehuizing op zijn plaats en draai de kabelwartel vast.
- Stap 8: Wanneer de pomp is geïnstalleerd in de leiding, bevestig je de isolatieschalen, indien beschikbaar, over het pomphuis.
Om de stekker in een hoek van 90 graden te monteren, volg je stap 1 tot en met 5 zoals eerder beschreven. Neem vervolgens het frontplaatje van de stekker, draai de stekker 90 graden, en zet het frontplaatje in de 90 graden-positie. Monteer de stekkerbehuizing.
Klik de stekkerbehuizing op zijn plaats en draai de kabelwartel vast. Bevestig tot slot de isolatieschalen over het pomphuis wanneer de pomp is geïnstalleerd in de leiding.
Er is een reeks kabeladapters verkrijgbaar voor de ALPHA GO serie om installateurs te helpen bij verschillende vervangingsscenario's. Laten we hun functionaliteit eens bekijken.
Voor het vervangen van UPM3 of UPM4 pompen door de ALPHA2 GO is de FCI-signaaladapter vereist als de originele pomp werd aangestuurd via een extern signaal met behulp van een FCI-aansluiting. Zowel de FCI-signaaladapterkabel als de signaalkabel moet worden aangesloten op de externe signaalpoort via de SuperSeal aansluiting.
De ALPHA-voedingsadapter wordt aanbevolen bij het vervangen van oudere generaties van de ALPHA1, 2 en 3 pompen. Dit maakt het mogelijk om de oude voedingskabel en =-stekker aan te sluiten op de nieuwe stekker voor ALPHA1 GO of ALPHA2 GO zonder de kabel door te knippen.
Als je oudere UPS-pompen vervangt die gebruik maakten van Volex- of Molex-connectoren, kun je met Volex- en Molex-voedingsadapters de oude voedingskabel aansluiten op de ALPHA1 GO zonder de kabel door te knippen en de draden opnieuw aan te sluiten.
Tot zover de installatiemodule voor de ALPHA GO serie.