Pompvervanging met de Grundfos GO-app
Leer hoe je met de 'Vervang circulatiepomp' functie van de Grundfos GO app geïntegreerde circulatiepompen snel en nauwkeurig kunt vervangen door de ALPHA1 GO en ALPHA2 GO
DISCLAIMER: De functie 'GO Replace' waarnaar in deze video wordt verwezen, heet in de huidige versie van de Grundfos GO-app nu 'Vervang circulatiepomp'.
In deze module leer je hoe je de Grundfos GO app gebruikt om geïntegreerde circulatiepompen te vervangen door de ALPHA1 GO en ALPHA2 GO.
De Grundfos GO app is een digitale toolbox die je helpt efficiënter te werken met de intelligente E-producten van Grundfos. De app combineert een reeks professionele tools waarmee je pompsystemen eenvoudig kunt installeren, in bedrijf stellen, regelen en onderhouden. In de Grundfos GO app is GO Replace de tool die je nodig hebt om geïntegreerde circulatiepompen te vervangen door de ALPHA1 GO en ALPHA2 GO.
Download eerst de Grundfos GO app via de Apple App Store of Google Play. Je kunt ook de QR-code op het bedieningspaneel van de ALPHA1 GO of ALPHA2 GO scannen. Je komt dan in de App Store terecht waar je de Grundfos GO app kunt downloaden. Open de app op je apparaat en navigeer naar het tabblad 'Producten'. Selecteer de optie 'GO Replace voor circulatiepompen' om het vervangingsproces te starten.
We raden je ook aan om GO Replace toe te voegen aan 'Jouw tools' op het tabblad Overzicht voor gemakkelijke toegang. Voor de ALPHA2 GO krijg je ook toegang tot het vervangingsproces door de optie Begeleide installatie te kiezen in de app nadat er verbinding is gemaakt met de pomp. Wanneer je je in de GO Replace tool bevindt, word je gevraagd om gegevens in te voeren over de pomp die je vervangt.
Gebruik voor Grundfos pompen de camera van de app om het productnummer te scannen. Het artikelnummer is te vinden op de boven- of zijkant van de pomp en ook op het typeplaatje van de pomp, afhankelijk van het model waarmee je werkt. Je kunt het productnummer ook handmatig invoeren. Pompen van een ander merk dan Grundfos kun je vinden door de productnaam in te typen.
Als je een ALPHA2 GO gebruikt ter vervanging van Grundfos UPM3 of UPM4 pompen, scan je de datamatrix op de voorkant van de pomp met de camera van de app. Wanneer je het product hebt ingevoerd dat je gaat vervangen, verschilt de begeleiding afhankelijk van of de app een ALPHA1 GO of ALPHA2 GO voorstelt als vervangingspomp. De ALPHA2 GO maakt direct verbinding met de Grundfos GO app en leidt je door de stappen om de configuratie van de oude pomp automatisch te kopiëren.
In gevallen waarbij de UPM3 en UPM4 pompen extern worden aangestuurd, moet de externe signaalkabel worden aangesloten op de externe signaalpoort van de ALPHA2 GO.
Om de configuratie van een UPM3 of UPM4 circulatiepomp te kopiëren naar een ALPHA2 GO heeft de Grundfos GO app toegang tot de cloud nodig. De app hoeft niet verbonden te blijven met de ALPHA2 GO tijdens het downloaden van de configuratie-instellingen. Dit kan zelfs zonder een sterk netwerksignaal. Daarna moet de app wel opnieuw verbinding maken met de ALPHA2 GO om de instellingen te uploaden naar de circulatiepomp.
De ALPHA1 GO werkt anders omdat hij niet direct verbinding maakt met de app. In plaats daarvan geeft Grundfos GO gedetailleerde instructies om de pomp te configureren via het bedieningspaneel.
Nadat de gegevens van de oude pomp zijn ingevoerd in GO Replace en de geïnstalleerde ALPHA1 GO is geïdentificeerd, toont de app de exacte curve die moet worden gebruikt. Om deze in te stellen hou je de selectieknop op het bedieningspaneel van de pomp 10 seconden lang ingedrukt om de geavanceerde modus te openen. Selecteer vervolgens de aanbevolen curve, wacht 10 seconden en de nieuwe curve wordt ingesteld. Indien nodig kunnen we nu toerentalinstelling 1, 2 of 3 selecteren.
Zo kun je met de GO Replace functie een ALPHA GO vervangingspomp configureren in de Grundfos GO app.