Gebruikersinterface van de ALPHA GO
Kijk hoe je door de bedieningspanelen van de ALPHA GO serie navigeert, schakelt tussen regelmodi en toegang krijgt tot geavanceerde functies via de Grundfos GO app.
In deze module krijg je een overzicht van het bedieningspaneel en de regelmodi van de ALPHA GO serie.
Laten we beginnen met het bedieningspaneel van de ALPHA2 GO. Met de selectieknop kunnen installateurs gemakkelijk schakelen tussen de regelmodi proportionele druk, Constante druk en constante curve en de bijbehorende instellingen. Dit maakt een eenvoudige en nauwkeurige configuratie mogelijk. Geavanceerde installatie wordt gemarkeerd wanneer de pomp in bedrijf is gesteld met de Grundfos GO app.
Het bedieningspaneel geeft duidelijke feedback over de systeemprestaties. Het toont het vermogen, de opvoerhoogte en het debiet van de circulatiepomp, wat het controleren en aanpassen van instellingen vergemakkelijkt.
De eenhedenindicator aan de rechterkant van het bedieningspaneel biedt nauwkeurige uitleesgegevens door drie verschillende eenheden te tonen. Er wordt slechts één eenheid tegelijk getoond.
De verbindingsknop maakt een moeiteloze koppeling met de Grundfos GO app mogelijk, zodat extra tools beschikbaar worden voor begeleide installatie en systeemoptimalisatie.
Het slotpictogram wordt weergegeven wanneer de gebruikersinterface is vergrendeld om de pompinstellingen te beschermen, via de Grundfos GO app.Wanneer de pomp is vergrendeld, kan deze alleen worden ontgrendeld door verbinding te maken met de Grundfos GO app.
De energiespaarmodus van het bedieningspaneel wordt geactiveerd na 15 minuten inactiviteit, zowel op de ALPHA1 GO als op de ALPHA2 GO. De pompen gaan in de energiespaarmodus en schakelen de uitlezing op het display uit om het energieverbruik te verminderen tijdens inactieve periodes. Regelmodi en instellingen lichten op in de energiespaarmodus. Om het pompdisplay weer te activeren, druk je op een van de knoppen op het display. De slaapmodus van het display kan worden uitgeschakeld in de Grundfos GO app.
Laten we nu eens kijken naar de ALPHA1 GO. Net als bij de ALPHA2 GO kun je met de selectieknop eenvoudig schakelen tussen de regelmodi proportionele druk, Constante druk en constante curve, en de bijbehorende drie respectievelijke instellingen, en de geavanceerde modus, waarbij de Grundfos GO app je helpt bij het instellen.
Deze modus wordt gebruikt voor directe vervanging of het kopiëren van bestaande pompinstellingen. Om deze modus in te schakelen, druk je gewoon 10 seconden lang op de schakelknop. Je kunt dan met de selectieknop de curvenummers doorlopen om de curve te vinden die door de app wordt aanbevolen.
Laten we nu de regelmodi van de ALPHA GO serie bekijken en hoe je ze kunt herkennen op de gebruikersinterface. Constante druk. Deze modus, aanbevolen voor vloerverwarmingstoepassingen, houdt een constant drukverschil aan ongeacht de debietvraag en is daarmee ideaal voor systemen met minimaal drukverlies. Het zorgt voor stabiele, efficiënte prestaties en wordt aangegeven met het vloerverwarmingspictogram in de interface.
Proportionele druk. Deze modus, aanbevolen voor verwarmingssystemen met thermostatische radiatorkranen, ook wel TRV's genoemd, past het drukverschil aan op basis van variaties in debiet. Op die manier blijft de druk bij radiatorkranen constant en is een optimaal comfort gewaarborgd met een minimaal energieverbruik. De modus wordt aangegeven met het radiatorpictogram in de interface.
Constante curve. De pomp draait met een constante curve, ongeacht de actuele debietvraag in het systeem. De ALPHA1 GO en ALPHA2 GO werken in de modus Constante curve als de regelmodi Constante druk en Proportionele druk niet zijn gemarkeerd.
AUTOADAPT. Een intelligente regelmodus voor de ALPHA2 GO die de prestaties optimaliseert door het setpoint aan te passen op basis van de actuele warmtevraag van het systeem. AUTOADAPT is zowel beschikbaar in de regelmodus Proportionele druk als in de regelmodus Constante druk, zodat de instelling niet meer handmatig hoeft te worden geselecteerd.