Inleiding tot waterbehandeling
Inleiding tot waterbehandeling
Hier vindt u een inleiding tot industriële waterbehandeling en leert u waarom water behandeld moet worden.
In deze opdracht krijgt u een inleiding tot industriële waterbehandeling.
Water voor industriële doeleinden wordt gebruikt in een groot aantal industriële processen, bijvoorbeeld als:
• Koelwater in de bewerkingsindustrie
• Proceswater in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie
• Reinigingswater in de halfgeleiderindustrie
Maar om het gewenste effect te bereiken in deze processen, moet het water eerst een behandeling ondergaan.
Water dat wordt gebruikt in industriële processen kan uit verschillende bronnen afkomstig zijn. Het kan grondwater, oppervlaktewater, zeewater, kraanwater of zelfs afvalwater zijn.
Afhankelijk van de bron bevat water bacteriën, oplosbare deeltjes, chemicaliën of andere inhoud die moeten worden verwijderd of op een bepaalde manier worden behandeld voordat het water met succes kan worden gebruikt in industriële processen.
Laten we eens kijken naar een paar typische uitdagingen die klanten tegenkomen:
"Mijn onbehandelde water heeft een hoog ijzergehalte. Het water moet worden geoxideerd voordat het in het proces terechtkomt".
"Alle deeltjes moeten worden verwijderd uit mijn proceswater. Anders raakt mijn apparatuur verstopt".
"Mijn water moet ultrazuiver zijn voor mijn halfgeleiderprocessen".
Deze voorbeelden hebben allemaal te maken met proceswater. Maar er is een ander soort water in industrieën dat ook moet worden behandeld: Afvalwater.
Industrieel afvalwater is gebruikt proceswater en moet worden behandeld voordat het kan worden afgevoerd in het milieu of hergebruikt in het proces.
Laten we eens heel kort bekijken hoe waterbehandeling wordt uitgevoerd.
Eenvoudig gezegd gaat waterbehandeling om het verwijderen of toevoegen van inhoud. Het hele proces vindt plaats tussen inname en distributie. Het verwijderen van inhoud kan bijvoorbeeld het filteren van deeltjes zijn. Het toevoegen van inhoud kan bijvoorbeeld het doseren van desinfecterende middelen zijn.
Een standaard waterbehandelingsproces bestaat uit vijf stappen:
• Beluchting
• Flocculatie
• Deeltjes/substantie verwijderen
• Desinfectie
• Stabilisatie
Afhankelijk van de aard van het onbehandelde water, kan het proces echter variëren. Hoe hoger de vervuiling in het water of hoe hoger de vereiste waterkwaliteit, hoe meer stappen de behandeling omvat.